Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
Historial
Redefinimos la medición de temperatura no invasiva
La sonda de temperatura no invasiva iTHERM SurfaceLine TM611 es una gran alternativa para aplicaciones exigentes que suelen requerir una sonda de temperatura en termopozo de barra taladrada.
Descubra cómo nuestra innovadora sonda de temperatura aumenta la seguridad del procesamiento de hidrógeno, incluso con dimensiones de tubería reducidas.
TM611 es la solución perfecta para los desafíos que supone el control de temperatura en las centrales termoeléctricas en fase de espera.
Resumen del producto
Benefíciese de la máxima precisión, mayor seguridad y un significativo ahorro de tiempocon el iTHERM SurfaceLine TM611. Descubra su versatilidad en las industrias intensivas y cómo puede ayudarle a superar los desafíos de su aplicación.
Diseño único del producto que consigue una precisión y tiempo de respuesta superiores.
00:00
00:00
Diseño del producto único
El iTHERM SurfaceLine TM611 está diseñado con materiales cuidadosamente seleccionados, superficies con acabados precisos y una geometría avanzada para garantizar una transferencia de calor lo más uniforme posible.
Exactitud de medición superior
El análisis térmico integral, acreditado mediante pruebas exhaustivas, y la considerable reducción de la resistencia a la transferencia de calor ofrecen una precisión superior, incluso cuando se compara con la de las sondas de temperatura invasivas.
Nuestro estudio demuestra que el TM611 de Endress+Hauser ofrece un tiempo de respuesta superior al de numerosas sondas de temperatura invasivas con termopozos rectos, además de mostrar una menor incidencia de errores de medición a poca profundidad.
Marc Schalles, Ingeniero investigador, TU Ilmenau
Difícilmente podría ser más fácil determinar el ΔT de un intercambiador de calor sin realizar ningún cambio en las tuberías. Las mediciones de comparación directa presentan una desviación de ±1 °C, un margen que consideramos adecuado para nuestras necesidades.
Andreas Kohrs, Planificación IC, Sasol Germany GmbH
iTHERM SurfaceLine TM611 permite integrar la medición precisa de temperatura sin necesidad de realizar modificaciones mecánicas y sin tiempos de parada en la planta. Se trata de una solución muy interesante para nuestra producción continua. El
Maximilian Lindinger, Ingeniero de evaluación del impacto medioambiental, Clariant Produkte Deutschland GmbH
Preguntas más frecuentes
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Le gustaría probar el producto?Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia o resolver sus dudas. Tenemos la certeza de que el iTHERM SurfaceLine TM611 demostrará su valor durante el uso práctico.
Notas al pie
Obtener más información
iTHERM SurfaceLine TM611
Explore el producto en detalle y utilice el configurador para descubrir todas las opciones disponibles, desde los transmisores y sensores de temperatura hasta las homologaciones.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .