Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Ahorre costes con una monitorización de silicatos en el agua de alimentación

Monitorización continua con el analizador CA71 SI

Las turbinas de vapor de alta eficiencia se ven afectadas por corrosión, erosión y problemas de sedimentación. Diversos factores contribuyen a aumentar los problemas por sedimentación. Nuestro cliente necesitaba un control eficiente de las sedimentaciones en el agua de alimentación para prevenir daños en la turbina.

Ahorre costes gracias a una monitorización fiable de silicatos ©Endress+Hauser

Ventajas a simple vista

  • Ahorros potenciales: coste de sustitución o reparación de la turbina

  • Ahorros inmediatos: incremento de la eficiencia y capacidad de las turbinas de vapor

  • Ahorros a largo plazo: rebaja general en el coste de explotación por consumo eléctrico

Su desafío

Nuestro cliente necesitaba minimizar y controlar mejor los problemas de corrosión y sedimentación vigilando de cerca los parámetros de calidad del agua de alimentación, incluyendo la concentración de silicatos. Aunque los silicatos no son causa de corrosión en sí mismos, pueden formar cortezas muy duras y densas en las turbinas y caldera, que rebajan la eficiencia de la transferencia de calor y aumentan el riesgo de fallos mecánicos tales como un mal funcionamiento de las aspas de la turbina. Ello puede resultar en costosas reparaciones o la sustitución de la turbina.

Silicatos, un parámetro importante que hay que monitorizar

Así pues, los silicatos son un parámetro de control importante que hay que monitorizar. Los silicatos disueltos presentan una ionización más débil y resulta difícil detectarlos con mediciones de conductividad. Se necesitan analizadores de silicatos especializados para obtener mediciones precisas. La presencia de silicatos en el agua de condensación puede ser una indicación de problemas de arrastre o escapes en el condensador.

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región