Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Tomamuestras de agua automático

Productos para el muestreo móvil y estacionario de agua, aguas residuales, agua de lluvia y aguas superficiales

Productos para el muestreo móvil y estacionario de agua, aguas residuales, agua de lluvia y aguas superficiales
5 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Tomamuestras de agua automático

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de Tomamuestras de agua automático

Existen numerosos motivos para el muestreo de aguas o aguas residuales. A menudo es un requisito legal, pero también ayuda a proteger aguas superficiales, a monitorizar procesos de tratamiento de aguas residuales o a identificar descargadores en un sistema de alcantarillado. Nuestros tomamuestras de agua automáticos son la forma inteligente y contrastada de muestreo. Los sistemas completamente automatizados toman muestras para plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, organismos competentes de gestión de aguas y todos los clientes industriales para los que el muestro fiable del agua es clave.

Nuestros tomamuestras de agua automáticos son aptos para numerosas aplicaciones, como:

  • Muestreo de agua
  • Muestreo de agua de lluvia
  • Muestreo de aguas superficiales
  • Muestreo de ríos
  • Muestreo de pozos
  • Monitorización de cuencas fluviales
  • Monitorización de procesos de agua
  • Muestreo de productos para verificación de la calidad
  • Muestreo de aguas residuales
  • Muestro de fangos de pretratamiento
  • Monitorización de los sistemas de alcantarillado

Descubra nuestro catálogo de tomamuestras estáticos y portátiles con hacer clic en el siguiente botón.

Benefit from:

  • Eco-friendly cooling technology
  • Harmonization of spare parts inventories
  • Compatibility and modularity

Muestreo de agua y aguas residuales con control de tiempo

El muestreo de agua y aguas residuales con nuestro tomamuestras de agua es fácil y completamente fiable: solo introduzca el intervalo de tiempo y el volumen de muestra deseados en el menú y el tomamuestras hace el resto, con cumplimiento total de todas las regulaciones de agua mundiales. Nuestras estaciones de muestreo de agua pueden enfriar sus muestras compuestas y están protegidas contra el vandalismo. Por lo tanto, tendrá la espalda cubierta cuando tenga que mostrar pruebas a los organismos competentes.

Muestreo de agua y aguas residuales proporcional al caudal

Nuestros tomamuestras de agua automáticos están equipados con un transmisor capaz de recibir señales externas, p. ej. de un caudalímetro. De esta forma, el muestro puede adaptarse a la velocidad del caudal: cuanto más caudal, mayor frecuencia de muestreo. Los gestores de planta siempre disponen de una vista detallada de las cargas de agua entrantes.

Muestreo de agua y aguas residuales activado por eventos

Ampliado con sensores analíticos, nuestros tomamuestras de agua automáticos son capaces de detectar cargas altas en aguas o aguas residuales y activan el muestreo automáticamente. Este muestreo activado por eventos proporciona pruebas fiables acerca de cargas pico en aguas superficiales, como ríos o lagos, o en la entrada de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ubicado en el sistema de alcantarillado, nuestros tomamuestras de agua automáticos detectan cargas pico lo suficientemente pronto como para que la carga se pueda redirigir a balsas de retención antes de alcanzar la entrada de la planta.

Ventajas

  • Los programas de muestreo flexibles de los tomamuestras de agua automáticos permiten tomar muestras compuestas de aguas con control de tiempo, así como activadas por eventos con un solo equipo. Las muestras se introducen en botellas para muestras asignadas individualmente.
  • Nuestras estaciones de muestreo de agua Liquistation disponen de un sistema de enfriamiento seguro y una caja protegida contra el vandalismo que garantizan una excelente seguridad de sus muestras de agua o de aguas residuales.
  • El tomamuestras portátil Liquiport es perfectamente apto para la monitorización del sistema de alcantarillado, muestreo de pozos, muestreo de ríos, muestreo de aguas superficiales y muestreo de agua móviles. El conjunto de baterías integrado permite la operación independiente incluso en zonas remotas.
  • Nuestros tomamuestras de agua automáticos comprenden un transmisor en su interior. Conecte sensores de pH, conductividad, oxígeno y turbidez, entre otros, para conseguir una estación de analítica completamente automatizada, p. ej. para la monitorización de aguas superficiales o residuales.
  • Cuando nuestros tomamuestras de aguas residuales completamente automatizados se instalan a la vez en la entrada y la salida de su planta de tratamiento de aguas residuales, es posible evaluar y calcular la calidad de la descomposición de contaminantes y la cantidad de energía consumida.