Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Más que control

Los instrumentos inteligentes permiten combinar control y gestión

En Nouryon, en la localidad neerlandesa de Herkenbosch, se utiliza instrumentación inteligente basada en tecnología HART desde 2007. Pero hasta ahora no se habían explotado todas las posibilidades de la inteligencia. La señal de estos instrumentos inteligentes solo se utilizaba para el control, no para la gestión. La instrumentación de la base instalada estaba lista para ello, pero había que crear y preparar el ecosistema digital, físico y para el empleado.

Field XpertTableta SMT70 en una planta química ©Endress+Hauser

Los resultados

  • Los instrumentos inteligentes ofrecen datos que proporcionan conocimiento sobre el estado y la condición de los instrumentos.

  • El tiempo entre los ciclos de calibración se ha ampliado significativamente y el mantenimiento se hace sobre la base de la condición de los instrumentos.

  • Ya no es necesario desmontar los instrumentos para calibrarlos

  • Ahora la verificación puede hacerse en línea y de forma automatizada.

  • Todas las funciones y la inteligencia que ya estaban presentes en los instrumentos no se usan ya solo para el control, sino también para la gestión y el mantenimiento de los equipos.

Guido van den Hombergh

El nuevo ecosistema no interfiere con el control; es un sistema completamente independiente. Ese es el punto fuerte de la solución, y todo funciona de forma intuitiva.

Guido von den Hombergh
Nouryon Functional Chemicals

El desafío

Había que desbloquear toda la inteligencia de la instrumentación HART mediante un ecosistema digital que permitiera explotar todo su potencial. Guido van den Hombergh, de Nouryon: "Queríamos evitar interferencias entre los sistemas de control instalados y los nuevos, y estar seguros. Así, construimos un sistema de derivación basado en la pasarela Fieldgate SFG250 HART Ethernet como bloque de construcción fundamental para desbloquear digitalmente toda la información relevante de mantenimiento y gestión de los instrumentos HART".

El trabajo humano

Para hacer un uso completo de los instrumentos HART y poder tener acceso a la información que proporcionan, el ecosistema Netilion IIoT basado en la nube se configuró en conformidad con la arquitectura abierta NAMUR, en la que se accede a los datos por un ecosistema basado en la nube certificado. El modelo de datos es completamente estructurado y puede abordarse con servicios de comunicación REST API en OPC UA. Nouryon es la propietaria de los datos y determina mediante autorización qué personas usuarias tienen acceso a qué datos.

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región