Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipac CPF81D - Sensor de pH compacto digital para aplicaciones exigentes

Sensor digital de pH
Orbipac CPF81D

Electrodo compacto Memosens para aguas residuales, industria primaria y metal

CPF81D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Monitorización de flotación, lixiviación, neutralización y salidas

  • Característica

    Electrodo de gel resistente a la contaminación del electrolito que repele la suciedad, incluye conexión a proceso NPT 3/4"

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Principio de medición

    Electrodo de gel compacto con sistema de doble cámara de referencia, electrolito de puente salino de nitrato potásico y diafragma de PTFE

  • Diseño

    Electrodo compacto en caja de PPS con conexión a proceso NPT 3/4"

  • Material

    Caja: PPS
    Electrodo de pH: vidrio de membrana sin conductor
    Sistema de doble cámara de referencia: KNO3 y KCl/AgCl

  • Dimensión

    Diámetro: 22 mm (0,87 in)
    Longitud (protector, eje largo): 150 mm (5,91 in)
    Longitud (membrana plana): 140 mm (5,51 in)

  • Temperatura del proceso

    Versión LH: 0 a 110 °C (32 a 230 °F)
    Versión NN: 0 a 80 °C (32 a 170 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 10 bar abs a 80 °C
    (15 a 145 psi a 176 °F)

  • Sensor de temperatura

    Pt1000

  • Certificación Ex

    (opcional) FM IS NI Cl. I Div. 1&2, Grupos A-D

  • Conexión

    Conector Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68