Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbisint CPS11 - Sensor de pH analógico con diafragma de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

Sensor analógico de pH
Orbisint CPS11

Electrodo de vidrio para aplicaciones estándar

CPS11
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Aplicaciones estándar en proceso y ambiente. Monitoreo a largo plazo, procesos con poco cambio.

  • Característica

    Versión muy robusta, de uso rudo / alta presión, correspondencia potencial integrada, membrana plana disponible.

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    Electrodo compacto de gel con diafragma de anillo PTFE

  • Diseño

    - Todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura
    - tecnología "Advanced Gel".
    - Con diafragma de PTFE que repele la suciedad.

  • Material

    Vidrio / PTFE

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas) longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 135°C (274°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 16 bar (230 psi)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 o Pt1000 integrado

  • Certificación Ex

    Equipo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP 68

  • Certificados adicionales

    Biocompatibilidad validada conforme a ISO 10993-5 y USP (versión actual).
    Certificado TÜV para resistencia a la presión con seguro triple mínimo contra sobrepresión.

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región