El especialista para ciencias biológicas con un transmisor compacto o remoto. Dedicado para aplicaciones bajo condiciones estériles en la industria de las ciencias biológicas.
Características del sensor
La calidad más alta de proceso – totalmente en cumplimiento a los requerimientos de la industria. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Cumple con ASME BPE, 3A y EHEDG & ferrita con delta baja. Tubo de medición electro pulido en 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Rentable – diseño dedicado para aplicaciones estándar. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 2 líneas retro iluminada con botones Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
3 salidas: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulse/frecuencia/interruptor (pasiva)
Entradas
Entrada de estatus
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Measuring principle
Coriolis
Título del producto
El especialista para ciencias biológicas con un transmisor compacto o remoto. Dedicado para aplicaciones bajo condiciones estériles en la industria de las ciencias biológicas.
Características del sensor
La calidad más alta de proceso – totalmente en cumplimiento a los requerimientos de la industria. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Cumple con ASME BPE, 3A y EHEDG & ferrita con delta baja. Tubo de medición electro pulido en 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Rentable – diseño dedicado para aplicaciones estándar. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 2 líneas retro iluminada con botones Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
3 salidas: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulse/frecuencia/interruptor (pasiva)
Entradas
Entrada de estatus
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Measuring principle
Coriolis
Característica / Aplicación
Medidor de flujo másico Coriolis cumple con ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A
Temperatura ambiente
-20...+65°C (-4...+140°F)
Temperatura del proceso
-50...+200°C (-58...+392°F)
Presión de proceso absoluta
PN 16...40 Cl 150...300 JIS 20...40K
Partes húmedas
316L/1.4435
Salida
4...20mA Pulso/Frecuencia Estatus
Certificados / Aprobaciones
ATEX FM CSA IECEx TIIS NEPSI
Measuring principle
Coriolis
Título del producto
The specialist for life sciences with a compact or remote transmitter. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.
Características del sensor
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Cost‐effective – dedicated design for standard applications. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote version.
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .