El sensor que habilita la inspección de corrosión del elemento primario, disponible como versión compacta o dispositivo remoto. Para aplicaciones con vapor con alto contenido de cloro (SAGD) alineado con ERCB.
Características del sensor
Cumple con ERCB – habilita al usuario para llevar a cabo los requerimientos de inspección. Alta disponibilidad – robustez probada, resistencia a vibraciones, choques de temperatura & golpe de ariete. Alta seguridad del proceso – resistente a IGSCC. Material para temperaturas de medio bajas. Puertos de inspección.
Características del transmisor
Cableado sencillo; compartimento de conexiones separado. Operación segura; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada; Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja de aluminio robusta de compartimento doble.
Rango de diámetro nominal
DN 50 a 150 (2 a 6")
Materiales húmedos
Tubo de medición: SA‐106 grado B/SA‐333 grado 6 Cuerpo emisor, puertos de inspección: SA‐105/SA‐350 LF2 Sensor DSC: UNS N07718 similar a la Aleación 718, 2.4668 Conexión: SA‐105/SA‐350 LF2
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura
Líquido: 0.99 a 545 m³/h (0.58 a 321 ft³/min) dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapor, gas: 13.8 a 7262 m³/h (8.12 a 4274 ft³/min) dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Máx. presión de proceso
Clase 900
Rango de temperatura del medio
–40 a +400 °C (–40 a +752 °F)
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V
Material de carcaza del sensor
Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
4‐20 mA (pasivo)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor) DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)
Aprobaciones para áreas peligrosas
cCSAus
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Certificados del material
material 3.1 NACE MR0175, prueba de soldadura de acuerdo a ASME IX (bajo solicitud)
Measuring principle
Vórtice
Título del producto
El sensor que habilita la inspección de corrosión del elemento primario, disponible como versión compacta o dispositivo remoto. Para aplicaciones con vapor con alto contenido de cloro (SAGD) alineado con ERCB.
Características del sensor
Cumple con ERCB – habilita al usuario para llevar a cabo los requerimientos de inspección. Alta disponibilidad – robustez probada, resistencia a vibraciones, choques de temperatura & golpe de ariete. Alta seguridad del proceso – resistente a IGSCC. Material para temperaturas de medio bajas. Puertos de inspección.
Características del transmisor
Cableado sencillo; compartimento de conexiones separado. Operación segura; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada; Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja de aluminio robusta de compartimento doble.
Rango de diámetro nominal
DN 50 a 150 (2 a 6")
Materiales húmedos
Tubo de medición: SA‐106 grado B/SA‐333 grado 6 Cuerpo emisor, puertos de inspección: SA‐105/SA‐350 LF2 Sensor DSC: UNS N07718 similar a la Aleación 718, 2.4668 Conexión: SA‐105/SA‐350 LF2
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura
Líquido: 0.99 a 545 m³/h (0.58 a 321 ft³/min) dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapor, gas: 13.8 a 7262 m³/h (8.12 a 4274 ft³/min) dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Máx. presión de proceso
Clase 900
Rango de temperatura del medio
–40 a +400 °C (–40 a +752 °F)
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V
Material de carcaza del sensor
Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
4‐20 mA (pasivo)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor) DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)
Aprobaciones para áreas peligrosas
cCSAus
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Certificados del material
material 3.1 NACE MR0175, prueba de soldadura de acuerdo a ASME IX (bajo solicitud)
Measuring principle
Vórtice
Título del producto
El sensor que habilita la inspección de corrosión del elemento primario, disponible como versión compacta o dispositivo remoto. Para aplicaciones con vapor con alto contenido de cloro (SAGD) alineado con ERCB.
Características del sensor
Cumple con ERCB – habilita al usuario para llevar a cabo los requerimientos de inspección. Alta disponibilidad – robustez probada, resistencia a vibraciones, choques de temperatura & golpe de ariete. Alta seguridad del proceso – resistente a IGSCC. Material para temperaturas de medio bajas. Puertos de inspección.
Características del transmisor
Cableado sencillo; compartimento de conexiones separado. Operación segura; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada; Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja de aluminio robusta de compartimento doble.
Rango de diámetro nominal
DN 50 a 150 (2 a 6")
Materiales húmedos
Tubo de medición: SA‐106 grado B/SA‐333 grado 6 Cuerpo emisor, puertos de inspección: SA‐105/SA‐350 LF2 Sensor DSC: UNS N07718 similar a la Aleación 718, 2.4668 Conexión: SA‐105/SA‐350 LF2
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura
Líquido: 0.99 a 545 m³/h (0.58 a 321 ft³/min) dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapor, gas: 13.8 a 7262 m³/h (8.12 a 4274 ft³/min) dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Máx. presión de proceso
Clase 900
Rango de temperatura del medio
–40 a +400 °C (–40 a +752 °F)
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V
Material de carcaza del sensor
Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
4‐20 mA (pasivo)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor) DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)
Aprobaciones para áreas peligrosas
cCSAus
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
material 3.1, calibración realizada en instalaciones para calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Certificados del material
NACE MR0175, prueba de soldadura de acuerdo a ASME IX (bajo solicitud)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .