Un acceso remoto inalámbrico seguro, simple y cómodo
Actualización del Bluetooth® disponible para todos los equipos por radar
¿Quiere poner en marcha su equipo o solo necesita comprobar la información de diagnósticos? Con acceso remoto mediante Bluetooth® nunca ha sido tan fácil. Solo tiene que conectar su equipo radar de Endress+Hauser a su nuevo módulo Bluetooth® y a la aplicación SmartBlue. Utilice su smartphone o tableta estándar.
Ventajas de la aplicación SmartBlue y el Bluetooth®
Acceso móvil rápido y cómodo al equipo, diagnósticos e información de proceso
La seguridad es lo primero: Evite zonas a las que sea difícil o peligroso acceder utilizando el equipo a distancia dentro de un rango de más de 10 m
Interfaz de usuario cómoda y práctica
Transmisión de datos segura para una configuración y un mantenimiento rápido y fiable
Obtenga una visión general de su instrumentación con listas actualizadas para un mantenimiento eficiente
¿Qué necesita para un acceso remoto inalámbrico?
Lista de comprobaciones para la actualización del Bluetooth®
Un dispositivo de radar con HART 7 Firmware en la última versión revisión


Un smartphone o tableta con la última versión de la aplicación SmartBlue


Seguridad de datos certificada por el Fraunhofer Institute AISEC
La seguridad es nuestra principal preocupación en el acceso remoto mediante Bluetooth®. Endress+Hauser tomó las siguientes medidas para una máxima seguridad de datos:
Nuestro concepto de seguridad ha sido evaluado por el Fraunhofer Institute AISEC. Certifica un alto nivel de seguridad
Utilizamos el algoritmo "PAKE" que es muy conocido y extremadamente seguro para la encriptación de datos
Los documentos de identidad alemanes también usan este tipo de algoritmos
El nivel de seguridad es independiente de la "calidad de la contraseña"
No se guarda la contraseña