Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Algo más que SIL, el control de riesgos empieza con la fiabilidad

Mediante un diseño fiable del instrumento, se obtienen mediciones más fiables y se reducen los riesgos

Cualquier sistema de gestión del proceso únicamente trabaja de modo fiable utilizando equipos fiables. Endress+Hauser le ayuda a reducir riesgos en el control básico del proceso, así como en aplicaciones seguras con un diseño seguro del instrumento.Para nosotros, la seguridad siempre es nuestra prioridad, y empieza con el diseño seguro y la fabricación basada en productos, personas y procesos certificados.

Ventajas

  • Productos: dispositivos SIL desarrollados correctamente y evaluados independientemente

  • Procesos: proceso de desarrollo que busca intensamente la Seguridad Funcional

  • Personas: asociados competentes de la Seguridad Funcional

  • Sostenibilidad: gestión estratégica de la Seguridad Funcional con mejora continua

El nivel de productos certificados aumenta la seguridad y la disponibilidad

Desde 1999, hemos ampliado nuestra oferta hasta el catálogo más completo de instrumentos orientados a la seguridad, capaces de presentar un nivel de seguridad integral hasta SIL3.

Los equipos de medición de nivel basándose en el tiempo de retorno, los equipos de medición de nivel por diapasón vibratorio y los dispositivos hidrostáticos de nivel son ejemplos de nuestro amplio catálogo que se desarrolla según la norma IEC 61508 y que se evalúa independientemente por parte de la entidad TÜV Rheinland. Características como el autodiagnóstico o las pruebas periódicas son útiles para aumentar la seguridad del proceso y el rendimiento de la planta.

Procesos y personas certificados para una mejora sistemática

Nuestra Gestión Funcional Certificada proporciona una política de calidad y seguridad que permite obtener una verificación sistemática y una mejora permanentes. En relación con los desarrollos hardware y software, hemos implementado medidas estandarizadas a fin de prevenir fallos sistemáticos y fallos aleatorios de control. En el desarrollo de dispositivos SIL, los requisitos y las restricciones se describen claramente en los manuales de seguridad del producto. Se verifican en numerosos ensayos, lo que permite seleccionar un dispositivo de seguridad adecuado conforme a la norma IEC 61511.

Seguridad en el caso de avería del dispositivo

Nuestro equipo de I+D desarrolla sistemáticamente dispositivos de medición certificados hasta SIL3. Asimismo, se considera la seguridad en el caso de avería del dispositivo. En el caso de Liquiphant FailSafe, por ejemplo, se han simulado y verificado mas de 100.000 horas de funcionamiento, 500.000 procesos de arranque y 1,7 millones de peticiones. A fin de verificar la aptitud del sensor, se generaron más de 14.000 escenarios de prueba, y se elaboró un número superior a 2.500 documentos, todo ello antes de poder vender ningún dispositivo.

Dispositivos de medición certificados hasta SIL3 ©Endress+Hauser

La integridad mecánica reduce los riesgos durante el funcionamiento

Durante el diseño y la fabricación, nuestros expertos observan reglas y cálculos claros, a menudo definidos en normas como EN o ASME. La selección del material para la industria y aplicaciones en cuestión resulta tan decisiva como las simulaciones virtuales, las pruebas prácticas de fatiga o el Método de Elementos Finitos. El concepto de sellado óptimo, como el sellado único, doble o de fábrica, se obtiene mediante un diseño mecánico sofisticado. Se pone de manifiesto que algunas pruebas, como la identificación positiva de material, son tan importantes como la trazabilidad del material o la documentación de soldadura.

Seleccione su mercado / región