El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Carga y descarga de buques

La mayor eficiencia y precisión durante la carga/descarga con nuestro caudalímetro de efecto Coriolis Proline Promass X

En las aplicaciones de carga/descarga de buques, ambas partes están interesadas en realizar unas operaciones fiables y rápidas con independencia de las condiciones de proceso o del producto, por ejemplo, en presencia de aire. Las empresas de terminales o de depósitos reciben o venden el producto, y asimismo la compañías navieras lo reciben o lo compran.
Los sistemas son generalmente bidireccionales y la precisión, así como la fiabilidad, deben estar certificadas y garantizadas para toda la vida del sistema. Con nuestro sistema le ayudamos a superar estos desafíos.

Los contadores de efecto Coriolis Promass marcan la diferencia

Los contadores que miden masa de forma directa constituyen el núcleo del sistema de medición y nuestros caudalímetros másicos de efecto Coriolis se adaptan perfectamente a su aplicación, lo que le proporciona muchas ventajas:

  • La confianza y la rentabilidad al mismo tiempo garantizan una medición precisa y la integración de los datos en el computador de caudal/controlador de batchs

  • Una mejora de la eficiencia gracias a un rendimiento estable de la densidad/viscosidad de los fluidos

  • Una información transparente sobre la calidad del producto en cualquier momento gracias a la medición directa de la densidad

  • Poca necesidad de mantenimiento debido a la ausencia de partes giratorias

  • La mayor eficiencia para su aplicación de carga con el primer caudalímetro Coriolis de 12" de 4 tubos Promass X que permite manipular hasta 2000 t/h

  • Una mayor seguridad en la carga gracias a una tolerancia del contenido de aire superior a la de los contadores mecánicos

Configuración del sistema

Una configuración típica del sistema comprende:

  • Válvulas de aislamiento

  • Eliminador del aire

  • Sistema de control del nivel

  • Caudalímetro másico

  • Temperatura

  • Transmisor de presión

  • Indicador y válvula de control de caudal que actúan de contrapresión en la aplicación de descarga

La monitorización y la automatización del sistema, así como los cálculos de la compensación para propósitos custody transfer (facturación) se gestionan mediante el computador de caudal o el controlador de batchs.

Un colaborador de confianza a su lado con experiencia y conocimiento

Nuestra experiencia y conocimiento nos permite proporcionarle soluciones completas montadas en skid y certificadas para aplicaciones custody transfer (facturación) de acuerdo con normativas internacionales (por ejemplo: OIML MID-005, API MPMS) o estándares locales específicos. Estos sistemas requieren una verificación periódica que podemos realizar por usted con nuestro concepto de caudalímetro maestro y soluciones probadas (fijas o portátiles).

Aplicaciones

Puntos de medida

  • Haga que su transacción sea más eficiente y más fiable con los sistemas de medición custody transfer (facturación). ©Endress+Hauser

    Carga de buque custody transfer (facturación) con un medidor maestro con aprobación MID.

  • Esquema de Endress+Hauser de la aplicación de carga/descarga bidireccional para la carga de custody transfer (facturación) ©Endress+Hauser

    Esquema de una aplicación de carga/descarga bidireccional para la carga de custody transfer (facturación)

  • Skid de carga custody transfer (facturación) para la carga y descarga de buques de HFO con Promass X 12'' Coriolis ©Endress+Hauser

    Skid de carga custody transfer (facturación) para la carga y descarga de buques de HFO con Promass X 12'' Coriolis

  • Esquema de Endress+Hauser de un concepto de skid de custody tansfer (facturación) para diésel/gasolina con 3 unidades LACT ©Endress+Hauser

    Esquema de Endress+Hauser de un concepto de skid para diésel/gasolina custody transfer con 3 unidades LACT de un total de 7 ramas de medición incluyendo un pequeño calibrador de pistón común

  • Carga y descarga de GNL Custody Transfer (facturación) ©Endress+Hauser

    Carga y descarga de gas natural licuado (GNL) Custody Transfer (facturación)

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región