Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Generación de vapor en la producción química

Sistema de análisis de agua y vapor (SWAS) para la industria química

Cuide de sus generadores de vapor con soluciones SWAS, que los mantienen libres de incrustaciones y corrosión

El vapor es la forma más segura de generar calor en la industria química, por ejemplo en los reactores de flujo continuo. Para garantizar que la generación de vapor funcione sin fallos y con un consumo energético mínimo, y que las calderas y las tuberías estén protegidas de la corrosión y las acumulaciones, el agua de alimentación de calderas debe tener una calidad constante. El sistema de análisis SWAS Compact de Endress+Hauser ofrece la última tecnología de medición para todos los parámetros críticos con un consumo de agua de refrigeración y de muestreo muy bajo.

  • SWAS Compact ahorra hasta el 70 % en consumo de agua

    en comparación con los sistemas SWAS convencionales

    El extraordinario sistema SWAS Compact, optimizado para la industria química, ofrece la fiabilidad, disponibilidad y trazabilidad máximas con el consumo de agua de refrigeración y muestreo más bajo. Esto está garantizado por el ensamble de flujo continuo patentado con una sofisticada disposición de sensores. Monitorización eficiente del vapor y del agua para una producción química que ahorra costes y recursos.

Los paneles SWAS monitorizan todos los parámetros críticos en la generación de vapor Endress+Hauser

Todos los parámetros críticos de los procesos de generación de vapor se pueden monitorizar de forma segura con los sistemas de monitorización del vapor y agua de Endress+Hauser

Solución de panel SWAS Compact de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Solución SWAS Compact: un sistema de análisis de agua y vapor con demanda de muestras minimizada y costes de inversión reducidos

Mapa de proceso de la generación industrial de vapor ©Endress+Hauser

Ilustración del proceso de generación industrial de vapor como sucede, por ejemplo, en la industria química

Cómo le podemos ayudar

Con nuestras sofisticadas soluciones SWAS, mantendrá la calidad de su suministro de agua completamente bajo control. Aproveche la ventaja de una monitorización altamente eficiente de múltiples e incluso complejos parámetros desde una ubicación centralizada. La pureza homogénea del agua ayuda a minimizar los tiempos de parada de los procesos y prolongar el tiempo de vida útil de sus calderas de vapor. Manténgase en conformidad con los valores de alarma; la trazabilidad y la gestión segura de los datos proporcionan la prueba de la calidad del agua en cualquier momento. Los sistemas de llave en mano son de puesta en marcha y manejo fáciles.

  • Obtenga asistencia y ahorre tiempo de trabajo con un sistema compacto fácil de operar y mantener y que se adapta perfectamente a sus requisitos. Todos nuestros paneles SWAS posibilitan una eficiencia elevada, y gracias a la marca CE también una monitorización de conformidad rigurosa.

  • Benefíciese de un sistema SWAS Compact completo llave en mano que analiza el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad y la conductividad ácida en una misma solución de panel. Información precisa y en tiempo real de sus puntos de proceso críticos sin interrumpir su producción.

  • Con un volumen de muestra de solo 10 l/h, gracias a nuestro panel SWAS Compact con sistema de medición patentado, y un 70 % menos de agua de refrigeración y energía con respecto a sistemas similares, puede ahorrar dinero y materias primas.

  • Todas las soluciones SWAS pueden integrarse a conveniencia y sin contratiempos en sus PLC mediante diversas interfaces, analógicas, digitales o por conectividad IIoT.

  • Con nuestros sistemas de análisis de agua y vapor, se beneficiará de una gestión de datos segura que proporciona pruebas de la calidad de su agua en cualquier momento. La sencillez de conexión, de tipo "plug and play", permite un uso rápido en su planta.

  • Lo que ofrecemos

    Las soluciones de monitorización inteligentes para generadores de vapor de Endress+Hauser como los paneles SWAS Compact proporcionan mediciones de última generación de todos los parámetros críticos desde una sola ubicación central. Ello garantiza que...

  • Hardware y Software

    • Análisis de agua de todos los parámetros críticos, como el pH/redox, el oxígeno disuelto (total, catiónico/ácido, diferencial), la conductividad (total, catiónica/ácida, diferencial), la turbidez o el COT. Posibilidad de otros parámetros y sensores de...

  • Servicios

    • Asesoramiento

    • Gestión de proyectos

    • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")

    • Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")

    • Certificado (CE)     

    • Puesta en marcha por personal de servicios de Endress+Hauser...
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
Descargas

    Larga vida para su central eléctrica

    Paneles modulares para sistemas de análisis de agua y vapor (SWAS) para un ciclo de agua/vapor seguro

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región