Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Serie RN: procesamiento y acondicionamiento fiables de la señal

Nuevos componentes de la interfaz para una alimentación, conmutación y duplicación de la señal fiables en los sistemas de seguridad

Fecha de publicación: 15.09.2021

Potencia inteligente

Las funciones inteligentes, como la conversión de señales NAMUR, la monitorización de fallos en la línea, el aislamiento galvánico de la señal, la duplicación de la señal y la amplificación de la señal de salida con transparencia HART bidireccional, proporcionan control y flexibilidad a los operarios en sistemas a cualquier escala. De este modo, pueden proteger sus activos y la integridad de la señal de datos en el proceso.

Resumen de la serie RN

  • RN22: (RN42*): barrera activa/pasiva, duplicador de la señal

  • RLN22: (RLN42*): amplificador de aislamiento NAMUR

  • RNO22: amplificador de aislamiento de la salida

  • RNB22: fuente de alimentación del sistema (única o redundante)

  • RNF22: módulo de alimentación y de mensajes de error

* variante para fuente de alimentación de gama amplia (24-230 VCA/CC), disponible en el 4T de 2021

Escenarios de aplicación más habituales

Instrumentos a 2 y 4 hilos (4 a 20 mA) (p. ej., Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131…)

  • RN22, barrera activa, alimentación de sensores con transparencia HART

Gestores de datos (p. ej., Memograph M RSG45)

  • RN22, duplicador de señal

Detectores de nivel (p. ej., Liquiphant FTL51)

  • Amplificador de aislamiento RLN22 o RLN42 NAMUR

Componentes activos (p. ej., válvulas de control, actuadores)

  • RNO22, amplificador de aislamiento de salida

RNB22, fuente de alimentación del sistema de 230 V/110 VCA a 24 VCC

  • RNF22 Módulo de alimentación y de mensajes de error, fuente de alimentación redundante

Integración directa en el sistema

Todos los módulos de interfaz de la serie RN se integran perfectamente con los instrumentos de Endress+Hauser y funcionan sin contratiempos con equipos de otros proveedores. Las cajas compactas que ahorran espacio, con hasta dos canales en 12,5 mm, cuentan con conexión plug-and-play para raíles DIN estándar y armarios de control.

Nuestra oferta, independientemente de la industria, favorece la simplicidad en cada fase del recorrido: desde una selección y un suministro sencillos hasta la instalación, puesta en marcha, localización y resolución de fallos y servicio técnico durante todas las etapas del ciclo de vida.

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región