Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Monitoreo de consumo energético

Eficiencia de calderas

Dentro de las iniciativas de Alimentos ProSalud, se encuentra el propósito de reducir la huella de carbono, mediante la optimización del consumo energético y la mejora de los procesos operativos. Se identifica una oportunidad significativa para gestionar de manera eficiente el consumo energético en la sala de calderas.

Caso de éxito: Eficiencia de calderas en Alimentos ProSalud

Resultados

  • Balance de masas en tiempo real, al iniciar los datos obtenidos no coincidían con las lecturas agregadas del
    caudalímetro en zonas específicas. Se identificaron entradas de vapor inesperadas, lo que redujo la discrepancia únicamente a errores de los instrumentos.

  • Seguimiento continuo del consumo de agua y gas y de la generación de vapor, esto permite determinar el coste por tonelada de vapor producido, lo que permite imputar los costes al producto fabricado.

  • Vigilancia constante de la eficiencia, comprender el rendimiento de la caldera ayuda a programar eficazmente las paradas de mantenimiento.

Caso de éxito: Logo Alimentos ProSalud

"El mayor beneficio para nosotros es el aumento de la fiabilidad operativa"

Sr. Raúl González C., Gerente de Mantenimiento
Alimentos ProSalud

El desafío

Se procede a la implementación de un sistema de control energético en una caldera de 800 BHP, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa en esta área específica.

Nuestra solución

Para lograr monitorear y cuantificar el consumo energético de la caldera se hace necesario medir las variables que intervienen es este proceso, nuestra solución se basa en el monitoreo continuo de los consumos a través de la medición del combustible y el agua como entradas de este sistema y la medición del vapor obtenido, como la salida del mismo, todo esto permite tomar decisiones en cuanto a la operación de la caldera, logrando ahorrar, reutilizar y recuperar energía, ya sea en la generación, distribución, facturación o en la eficiencia de la caldera, objetivos claves del cliente y de su certificación ISO 50001.

Para ello se incluyeron los equipos de medición necesarios para aprovechar el potencial de la caldera del cliente como:

  • Advanced Graphic Data Manager RSG45: Administrador de datos

  • Caudalímetros Vortex Prowirl R 3: Medición de la salida de vapor

  • T-mass Flowmeter: Medición de combustible GLP

  • Prowirl F 200: Medición de ingreso de agua

  • RTD thermometer: Medición de temperatura

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región