Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de redox digital
Orbipore CPS92D

Orbipore CPS92D - Electrodo de vidrio digital para mediciones redox en aplicaciones con productos muy turbios ©Endress+Hauser
Orbipore CPS92D - Electrodo de vidrio digital para mediciones redox en aplicaciones para industrias química, de papel y de pintura ©Endress+Hauser

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Sensor de vidrio con tecnología Memosens para productos muy sucios en procesos químicos, producción de papel o pinturas

Orbipore CPS92D es el especialista digital para productos fibrosos o productos con un alto contenido de sólidos en suspensión como dispersiones, reacciones de precipitación o emulsiones. La junta abierta previene la suciedad y garantiza las mediciones más fiables en condiciones de proceso exigentes. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS92D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.
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
    • Junta abierta para aplicaciones con productos muy sucios

    • Bajo mantenimiento y vida útil prolongada gracias al llenado de gel estabilizado

    • No se ve alterado por las fluctuaciones de presión y temperatura

    • Seguridad de proceso máxima gracias a una...

  • Ámbito de aplicación

    • Procesos químicos

    • Industria de pulpa y papel

    • Productos contaminados y con sólidos en suspensión
      - Dispersiones
      - Precipitación
      - Emulsiones

    Con certificados ATEX, FM, y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Aplicaciones de proceso, medios sucios pesados, emulsiones, suspensiones, precipitaciones

  • Instalación

    electrodo digital con tecnología Memosens

  • Característica

    Muy robusto, fácil de limpiar.

  • Rango de medición

    -1500 mV - +1500 mV

  • Principio de medición

    - Electrodo compacto de gel con apertura abierta - parte de medición como cap de platino

  • Diseño

    Todas las longitudes de varilla - tecnología "Advanced Gel"

  • Material

    Electrodo de cristal y tapa de platino.

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 110°C (230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 13bar (189psi)

  • sensor de temperatura

    NTC30k

  • Certificación Ex

    ATEX II IG EExia IIC T3/T4/T6
    FM/CSA Clase 1 Div. 2 en combinación con el transmisor CM42 y CPM153.

  • Conexión

    Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región