Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
FieldgateFXA42 - Gateway para la monitorización remota

Gateway para valores de medición Fieldgate FXA42

Comunicación de los valores medidos de los equipos de campo analógicos de 4 a 20 mA conectados, así como de los digitales

FXA42
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Función

    Puerta de enlace de señal Ethernet/analógica o binaria para SupplyCare con servidor web integrado

  • Tipo de señal de entrada

    4x 4...20 mA análogo
    4x digital
    Contador de pulsos
    Modbus TCP
    Modbus RS485

  • Salida

    4x digital
    Modbus TCP
    Modbus RS485

  • Tipo de señal de salida de relevador

    Ninguno

  • Memoria

    Tarjeta SD 1GB

  • Suministro de energía

    24V DC

  • Dimensiones (W x H x D)

    45 mm x 100 mm x 115 mm
    (1.77" x 3.93" x 4.53")

  • Interfaz de Comunicación

    Ethernet
    WLAN
    Celular

  • Requerimientos del sistema

    Mozilla Firefox Versión 31 o mayor
    Google Chrome Versión 31 o mayor
    Microsoft Edge
    Internet Explorer 10 o mayor
    Para dispositivos móviles:
    iOS Safari 7.1 o mayor
    Android Firefox o Chrome desde Versión 31

  • Configuración

    Mediante servidor web integrado

  • Certificados

    EAC
    FCC
    IC

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región