You've viewed 8 of 32 products
Acerca de la medición de la presión diferencial
Los transmisores de presión diferencial con sensores de presión piezorresistivos y membrana metálica soldada o sistema electrónico de presión diferencial o sello separador, se utilizan principalmente en la industria de proceso. Deltabar ofrece medición de nivel continua en líquidos, así como medición del caudal volumétrico o másico. También es posible monitorizar filtros con los transmisores de presión diferencial. Compruebe la amplia gama de equipos Deltabar y haga clic en el botón inferior.
Además de los equipos piezoresistivos o con sello separador para la medición de presión diferencial, nivel, o flujo con elementos deprimógenos; el sistema dP electrónico Deltabar es un sistema de presión diferencial que combina dos módulos sensores y un solo transmisor. En aplicaciones de nivel, el sensor para presiones elevadas (HP) mide la presión hidrostática. El sensor para presiones bajas (LP) mide la presión en la parte superior del depósito. El nivel y la presión diferencial se calculan en el transmisor a partir de estos dos valores digitales.
Transmisores de presión diferencial: Principio de medición
Célula de polisilicio: la presión de trabajo flexiona el diafragma separador y un fluido de relleno transfiere la presión a un puente de resistencias (tecnología de semiconductores). Se mide y evalúa además el cambio en la tensión de salida debido a la presión.
Sello separador: la presión de trabajo actúa sobre el diafragma del sello separador y se transfiere a un diafragma separador independiente del sensor gracias a un fluido de relleno.
Elementos principales: póngase en contacto con su centro de ventas local
Ventajas
- Transmisores de presión diferencial universales para caudal, nivel o aplicaciones de filtrado
- Con temperaturas de proceso del sello separador de entre -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)
- El sistema electrónico de presión diferencial elimina los componentes mecánicos tradicionales, lo que mejora la disponibilidad y fiabilidad de los procesos. También se minimizan los riesgos de seguridad, gracias a la nueva arquitectura y al nuevo diseño del sistema electrónico de presión diferencial
- Single-use capacitive foam detection Liquicap FTZ61
- Medidor de sólidos totales Proline Teqwave MW 300
- Picomag Caudalímetro electromagnético
- Proline Promag W 10 Caudalímetro electromagnético
- Caudalímetro Proline Promass F 300 Coriolis
- Proline Promass U 500 Coriolis flowmeter
- Caudalímetro por ultrasonidos "clamp-on" Proline Prosonic Flow P 500
- Caudalímetro ultrasónico de pinza Proline Prosonic Flow W 400
- Caudalímetro Vortex Proline Prowirl F 200
- Proline t-mass I 300 Caudalímetro másico por dispersión térmica
- Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
- Proline Promag: simplemente inteligente, y mucho más
- Ventajas de los caudalímetros "clamp-on" en procesos industriales
- Purpose-built LNG bunkering solution
- Sistemas másicos de bunkering para suministro de combustible
- Probadores con medidores Coriolis maestros para la industria petrolera
- Gestión inteligente de redes de agua
- Endress+Hauser Flow
- Technical Information of Proline Promag W 400
- Technical Information of Proline Prowirl F 200
- Technical Information of Proline Promass F 300
- Technical Information of Proline Promag P 300
- Technical Information of Proline Promag H 300
- Technical Information of Proline Promag W 10
- Operating Instructions Picomag IO-Link