Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Minicap FTC260 - Detección de nivel capacitiva

Detección de nivel
capacitiva
Minicap FTC260

Diseñado para sólidos granulados ligeros

FTC260
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sólido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de varilla compacta con compensación de adherencias
    Arranque fácil

  • Especialidades

    Material listado por la FDA

  • Suministro / Comunicación

    10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3 hilos
    20 ... 253V AC, o
    20 ... 55V DC, Salida de relevador

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 120 °C
    (-40 °F ... 248 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1 ... 25 bar
    (-14.5 ... 360 psi)

  • Principales partes húmedas

    PPS = Sulfito de polipropileno
    (contenido de fibra de vidrio aprox. 40%)

  • Conexión a proceso

    R1"
    NPT1"

  • Longitud del sensor

    140 mm (5.51")

  • Comunicación

    Salida de transistor PNP
    Salida de relevador (potencial-libre
    contacto de cambio / SPDT)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, IEC, FM, CSA, NEPSI, EAC

  • Opciones

    Gabinete de aluminio

  • Límites de la aplicación

    Sólidos, tamaño máx. de grano 30 mm (1.2"),
    DK min 1,6
    Resistencia a la Flexión 1400 N (en la punta de la sonda)

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región