Medición por radar
Micropilot FMR533

Micropilot FMR533 ©Endress+Hauser

Principio de medición por tiempo de retorno

Para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y excelentemente apto para aplicaciones en espacio libre de hasta 40 m

Micropilot FMR533 se usa en aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario con certificados NMi y PTB. Cumple los requerimientos pertinentes según la OIML R85 y la API 3.1B El radar FMR533 con antena parabólica es excelentemente apto para aplicaciones en espacio libre de hasta 40 m (131 ft). Micropilot FMR533 ofrece una instalación económica y sencilla a través de cables a 4 hilos con fuente de alimentación HART y de 24 V DC intrínsecamente segura.

  • Ventajas

    • Precisión de 0,5 mm (valor 2σ)

    • Certificados nacionales (NMi, PTB) para operaciones de Custody Transfer (facturación)

    • Aplicable como sistema autónomo o integrado en sistemas de medición de tanques a través del Tank Side Monitor NRF590

    • Sencillo ajuste en...

  • Ámbito de aplicación

    Con antena parabólica excelentemente apto para aplicaciones en espacio libre de hasta 40 m (131 ft).

    • Conexión a proceso: bridada

    • Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a +392 °F)

    • Presión: del vacío hasta +16 bar (del vacío hasta +232 psi)

    • Rango de medida máximo:...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART)

  • Frecuencia

    Banca C (~6 GHz)

  • Precisión

    +/- 1 mm, transferencia de custodia

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)
    Para calibración con estándares regulatorios:
    -25 °C ... 60 °C
    (-13 °F ... 131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 200 °C
    (-40 °F ... 392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 16 bar
    (Vacío ... 232 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L + PTFE

  • Conexión a proceso

    DN150 ... DN250 / 6" ... 10"

  • Máx. distancia de medición

  • Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    NEPSI
    WHG/ Protección contra sobrellenado

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región