El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Detección de nivel
capacitiva
Nivector FTC968

Para todo tipo de materiales sólidos pulverulentos y granulados de grano fino

  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser

Nivector FTC968 es una sonda sencilla y económica para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados en silos que contienen materiales pulverulentos o granulados de grano fino. Su diseño para montaje enrasado y sus materiales lo convierten en apto para uso en la industria alimentaria.

Ventajas

  • Montaje y puesta en marcha sencillos sin necesidad de calibración

  • Seguridad mecánica, buen rendimiento y larga vida útil gracias a no tener partes que experimentan desgaste

  • Funcionamiento fiable gracias a su insensibilidad ante interferencias electromagnéticas y picos de tensión

  • Control sencillo gracias a la visibilidad del estado de conmutación desde el exterior del depósito

  • Comprobación de funciones también posible con silos llenos

Ámbito de aplicación

Para la detección de nivel en silos que contienen materiales sólidos pulverulentos o granulados de grano fino (tamaño máximo de las partículas: 10 mm), asimismo para uso con productos alimentarios. Nivector FTC 968 está diseñado para utilizarse en
zonas con peligro de explosión por materiales pulverulentos. Aplicaciones típicas: granzas de plástico, detergentes, grano, azúcar, especias, sémola, grasas animales.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Presión: -1 a +6 bar (-14,5 a +90 psi)

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Marina Norte Avenue Plaza Real Offices 311, 312 & 314, Costa Del Este Panama City Panamá
Tel.: +507 275 58 00
Enviar correo electrónico

Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región