Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
IO-Link

IO-Link: conexión fácil, rápida y eficiente con sus sensores

Nuestra Selección Fundamental ofrece tecnología IO-Link para instrumentos básicos

Las plantas de proceso de cualquier industria cuentan con servicios auxiliares como vapor, agua o gases industriales que requieren instrumentos básicos: los equipos más sofisticados solo aumentan la complejidad y el
coste. IO-Link es un estándar establecido para los equipos que, a pesar de ser básicos, proporcionan una visibilidad con datos exhaustivos y los beneficios de control de la tecnología digital. El portfolio de IO-Link de Endress+Hauser admite una selección única de variables de proceso que incluyen nivel, presión, caudal y temperatura.

Ventajas

  • Los equipos IO-Link se pueden parametrizar mediante el sistema de ingeniería o con herramientas de software. Esto facilita la configuración de los equipos y reduce los procesos de almacenamiento al eliminar diversas variables. La parametrización se puede llevar a cabo de forma remota desde el sistema de alojamiento.

  • La instalación es más sencilla, ya que todos los equipos IO-Link se conectan a sus maestros mediante 3 o 5 cables estándar sin blindar de hasta 20 m de longitud y conectores M12 estándar.

  • El mantenimiento, la reparación y las operaciones de configuración (MRO en inglés) se agilizan a través del autodiagnóstico y
    las capacidades de parametrización automática de IO-Link: las mediciones del proceso mejoran gracias al estado detallado y a los datos de error.

  • Los equipos que fallan se pueden sustituir rápidamente, sin errores, conocimiento especial o herramientas por parte del operario. Los parámetros se cargan automáticamente en los instrumentos de sustitución desde un punto de almacenamiento de parámetros central.

  • Los productos IO-Link de Endress+Hauser proceden de la gama Selección Fundamental: una parte de la estrategia FLEX. FLEX ayuda a que los usuarios puedan elegir fácilmente los productos más adecuados del extenso portfolio de productos de Endress+Hauser.

IO-Link cuenta con una comunidad sólida e independiente de 145 empresas miembro en marzo del 2017. Su base de instalación llegó a 20 millones de nodos en el 2021. Su definición formal parte de la norma IEC 61131-9. Los usuarios se pueden beneficiar de esta estandarización y de la amplia oferta al comprobar el cumplimiento de cualquier producto en IODDfinder, una base de datos central de todos los productos IO-Link que no depende de ningún fabricante.

Ejemplos de los sensores de nivel y presión de Endress+Hauser

Detector de nivel Liquiphant FTL31 para líquidos. El FTL31 está diseñado para aplicaciones industriales en la construcción de máquinas y en el resto de industrias.

El transmisor de presión absoluta o relativa para aplicaciones higiénicas Cerabar PMP23 cuenta con tecnología piezorresistiva y es económico y compacto.

El presostato económico Ceraphant PTP31B para la medición y monitorización seguras de la presión absoluta y relativa en gases, vapores o líquidos.

La oferta de Endress+Hauser también abarca la temperatura y el caudal

La sonda de temperatura iTHERM CompactLine TM311 mide la temperatura de proceso con un elemento sensor Pt100 (Clase A, a 4 hilos).

Picomag es el caudalímetro electromagnético económico para muchas aplicaciones en circuitos secundarios con líquidos conductivos en todas las industrias. Los clientes finales, fabricantes de skid, fabricantes de equipos e integradores de sistemas valoran el ahorro de espacio del Picomag por su capacidad de instalación flexible.

Red Ethernet industrial con IO-Link ©Endress+Hauser

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región