350 l de diésel por hora utilizados en promedio por un camión minero
Al recibir combustible o productos químicos tanto en un camión como en un vagón, con Endress+Hauser podrá medir con mayor precisión. Con el caudalímetro Coriolis avanzado Promass, nuestros skids de medición de descarga ofrecen precisión de custody transfer a OIML R 117, menor pérdida de carga y alta capacidad de flujo y necesitan menos espacio de instalación. Aproveche Heartbeat Technology de Endress+Hauser para verificar y documentar la integridad del medidor cuando sea necesario.