Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Comprometidos con la calidad por principio

Comprometidos con la calidad por principio

La gestión de la calidad forma parte de nuestra cultura

Queremos crear un beneficio excepcional para nuestros clientes, por lo que la gestión de la calidad forma parte de nuestra cultura corporativa. No solo comprobamos y medimos la calidad, sino que la vivimos. Esto significa, entre otras cosas, que entendemos las fallos como una oportunidad para lograr mejoras y acercarnos al objetivo de "producción sin fallos".La alta satisfacción de nuestros colaboradores, la mejora profesional continua y los principios de la "organización del aprendizaje" y Kaizen nos proporcionan la base en este aspecto.

Manual de gestión

Nos complace proporcionarle un archivo pdf de nuestro manual de instrucciones.
Envíe su solicitud a info.ehts@endress.com

Informe ambiental

Gestionamos nuestros sistemas para el medio ambiente, seguridad y salud laboral en un sistema integrado. Nuestros resultados forman parte del Informe de Sostenibilidad del Grupo Endress+Hauser. Si necesita datos específicos acerca de productos de temperatura y sistemas de Endress+Hauser, envíe un correo electrónico a: info.ehts@endress.com.

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

  • SQS - Asociación suiza para los sistemas de calidad y gestión ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
    Certificaciones de base local conformes a certificado
    Descargar certificado

  • IQNet - La Red de Certificación Internacional ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
    Certificaciones de base local conformes a certificado
    Descargar certificado

Acreditaciones

Certificados de sistemas de gestión adicionales

Contacto

  • Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

    Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

    Obere Wank 1

    87484 Nesselwang

    Alemania

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región