Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Medidor de pH portátil con electrodos en un laboratorio

Medidores de pH portátiles

Conecte su laboratorio y su proceso con el Liquiline CML18 portátil multiparámetro y los sensores Memosens Lab.

Si desea recoger y analizar valores de pH, redox, oxígeno disuelto o conductividad en el laboratorio, necesita instrumentos de medición fiables. Endress+Hauser transfiere los conocimientos y tecnologías de la automatización de procesos a los laboratorios. Benefíciese de nuestra gama Memosens Lab con tecnología Memosens 2.0 de última generación, que ofrece una operación sencilla, la máxima precisión y valores de medición fiables.

14 Productos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Productos de laboratorio

Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto. Applicator le acompaña durante la selección de cada producto a partir de los parámetros de la aplicación.

El portfolio Memosens Lab incluye todos los componentes necesarios para garantizar mediciones trazables y fiables en el laboratorio o para la toma de muestras aleatoria directamente en campo. Consta del dispositivo portátil Liquiline Mobile CML18, el software de documentación Memobase Pro para una trazabilidad perfecta y sensores de laboratorio precisos para pH, redox, oxígeno disuelto (OD) y conductividad. Todos los instrumentos están conectados y proporcionan valores medidos 100 % coherentes.

Pónmelo fácil

Solo tiene que conectar el sensor para su tarea de medición al mando multiparamétrico CML18 y empezar a recoger valores. Para cambiar entre los distintos parámetros de pH, redox, oxígeno disuelto y conductividad, basta con cambiar el sensor directamente en campo y empezar a medir sin necesidad de otra calibración. Todos los pasos de su medición se documentan de forma trazable en el software Memobase Pro para cumplir sus requisitos de BPL (buenas prácticas de laboratorio).

Dame valores fiables

Los sensores impresionan por su gran precisión y su rápido tiempo de respuesta, algo indispensable sobre todo para las mediciones de oxígeno. La tecnología de sensores Memosens también garantiza unas mediciones sin problemas y una señal digital sólida sin riesgo de pérdida repentina de señal. Esta tecnología es única en las mediciones de laboratorio y simplifica el trabajo diario a todos los niveles. El uso de una sola tecnología para todas las mediciones en el laboratorio y el proceso garantiza la total coherencia y la fiabilidad de los valores medidos en todo momento.

Compruebe los lazos de medición en continuo durante el proceso

Utilice el Liquiline Mobile CML18 como medidor portátil de pH, oxígeno disuelto o conductividad para comprobar sus puntos de medición. Recoja los valores medidos de pH, redox, conductividad u oxígeno en paralelo a las mediciones en continuo.

Medición directamente en campo

Control de parámetros críticos directamente en el lugar de aplicación. Por ejemplo, los operadores necesitan controlar la concentración de oxígeno disuelto en los depósitos de aireación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Con el Liquiline CML18 y el COL37E, puede confiar en una operación sencilla y unas mediciones precisas.

Compruebe sus muestras en el laboratorio

Analice muestras del proceso en el laboratorio. Con el software Memobase, todos los valores medidos pueden documentarse de forma trazable conforme a las BPL.

Ventajas

  • Valores medidos fiables: Transferimos nuestro conocimiento del proceso a la medición de su laboratorio. Tecnología Memosens probada con auténtico sistema de "plug & play" para todos los usos, desde la toma de muestras aleatoria hasta la comprobación de sus puntos de medición existentes.
  • Fácil operación gracias al auténtico sistema de "plug & play": Solo hay que cambiar los sensores en el punto de medición para recoger otros parámetros. No es necesaria ninguna otra calibración.
  • Mejore sus BPL para una trazabilidad completa de sensores y mediciones: Con Memobase Pro Mobile, puede realizar fácilmente ajustes del sensor y escanear el código QR en las soluciones amortiguadoras de Endress+Hauser para una trazabilidad completa hasta el número de serie de las botellas de solución amortiguadora.
  • Liquiline Medidor portátil CML18 para mediciones móviles: El transmisor portátil dispone de conexión Bluetooth y puede equiparse con accesorios útiles, como un parachoques resistente a los golpes o un cordón para tener las manos libres mientras trabaja.
  • Personalice su medidor de pH portátil: Seleccione entre 4 electrodos de pH (Memosens CPL51E y Memosens CPL53E para aplicaciones estándar, Memosens CPL57E para agua pura y Memosens CPL59E para productos exigentes) y combínelos con el Liquiline CML18 portátil.

Descargas

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región