std_productprofile_product_benefits_8095_1576681914. std_productprofile_product_benefits_8096_1576681872. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles. Homologaciones internacionales para uso en agua potable. Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P). Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos.
Características del transmisor
std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673. Equipo como versión compacta o separada. HART.
Rango de diámetro nominal
DN 25...2000 1"...78"
Materiales húmedos
Recubrimiento: Poliuretano; Caucho
Variables medidas
Flujo volumétrico
Error de medición máx.
±0,5 % lect. ±2 mm/s (±0,5 % lect. ±0,08 in/s)
Rango de medición
9 dm³/min a 110.000 m³/h (2,5 gal/min a 700 Mgal/día)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
Rango de temperatura del medio
0 a +80 °C (+32 a +176 °F), 20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
DN 25 a 300 (1 a 12"): AlSi10Mg, recubierto DN 25 a 2.000 (1 a 78"): acero al carbono con barniz protector Caja de conexiones del sensor (estándar): AlSi10Mg, recubierta Caja de conexiones del sensor (opcional): policarbonato
Material de la cubierta del transmisor
Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática
Grado de protección
Grado de protección IP 66/67, carcasa tipo 4X; IP 68, carcasa tipo 6P
Pantalla/Operación
De dos líneas retro iluminado Botones
Salidas
4…20 mA + pulso,-/estado (configurable)
Comunicación digital
HART
Suministro de energía
20 a 28 VCA 85 a 250 VCA 20 a 28 VCA/11 a 40 VCC
Aprobaciones para áreas peligrosas
FM CSA
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Certificados y aprobaciones de presión
Certificado/prueba: PED/VDS
Aprobaciones higiénicas y certificados
Certificado para uso en agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Proline Promag 10W, 50W, 53W
AS 4087 Flanschen/flanges
Special Documentation
Documentación especial (SD)
Versión en inglés - 08/2007
New version available in English
Zusatzinformationen zu Messgeräten mit Flanschen gemäß der Australischen Norm AS 4087. Supplementary information for devices with flanges according to the Australian AS 4087 standard.
Proline Promag 10W/P
Sonderdokumentation
Special
documentation
Documentación especial (SD)
Versión en inglés - 08/2004
New version available in English
Zusatzinformationen zu Messgeräten mit Flanschen gemäß der Australischen Norm AS 2129. Supplementary information for devices with flanges according to the Australian AS 2129 standard.
Promag 10W, P
Zusatzinformation grosse Nennweiten
Supplementary info big nominal diameters
Documentación especial (SD)
Versión en inglés - 11/2004
New version available in English
Zusatzinformationen zur Betriebsanleitung Promag 10: grosse Nennweiten, Druckstufen Supplementary information for Operating Instructions Promag 10: big nominal diameters, nominal pressures
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .