Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Producción precisa que garantiza calidad

Comprometidos con la calidad por principio

La gestión de la calidad forma parte de nuestra cultura

Queremos crear para nuestros clientes unas ventajas excepcionales, por lo que la gestión de la calidad forma parte de nuestra cultura corporativa. No solo comprobamos y medimos la calidad, sino que la vivimos. Ello significa, entre otras cosas, que entendemos los fallos como una oportunidad para mejorar y aproximarnos cada vez más al objetivo de una producción sin fallos. La alta satisfacción de nuestros colaboradores, la mejora profesional continua, los principios de organización del aprendizaje y de Kaizen nos proporcionan la base en este sentido.

Manuales de gestión

Todas las sedes de producción de Endress+Hauser Flowtec AG mantienen un sistema de gestión de la calidad (QM) certificado según la norma ISO 9001. Los manuales de gestión de Endress+Hauser Flowtec AG pueden descargarse desde aquí.


ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

AD 2000-Merkblatt HP 0 y DIN EN ISO 3834-2

  • TÜV NORD - Organismo notificado para equipos a presión
    Endress+Hauser Flowtec AG ha sido auditada según AD 2000-Merkblatt HP 0 y DIN EN ISO 3834-2. La directiva de equipos a presión 97/23/CE ha comprobado.

Certificados adicionales

Contacto

  • Endress+Hauser Flowtec AG

    Endress+Hauser Flowtec AG

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    Suiza

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región