Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Producción de estaciones de monitorización analíticas

La destreza profesional confluye con la tecnología más avanzada

Las estaciones de monitorización analíticas se desarrollaron a partir de sus requerimientos

Las estaciones de monitorización analíticas se utilizan en todo el mundo dondequiera que se deban proteger personas y equipos de los elementos. Tanto en estaciones compactas de monitorización de aguas superficiales o armarios de control en el exterior como en soluciones dentro de containers marítimos llave en mano con capacidad suficiente para circular por su interior, cualquier estación de monitorización está equipada con los mejores instrumentos y hecha a medida para adaptarse exactamente a los requisitos de su aplicación. Desde la conexión a proceso hasta el aire acondicionado, siempre proporcionamos la solución óptima.

Fabricación certificada

Todas las estaciones de monitorización son soluciones individuales. Entendemos que es necesaria la destreza del profesional además de nuestra moderna tecnología de producción. Gracias a nuestra experiencia, puede confiar en nosotros para alcanzar los estándares más exigentes. Nuestros procesos de fabricación están certificados según las normas ISO 9001:2008 (Gestión de la Calidad), ISO 14001:2004 (Gestión Medioambiental) y OHSAS 18001:2007 (Seguridad e higiene laboral). Nuestra producción está organizada eficientemente para garantizar una alta calidad y unos plazos de entrega cortos.

Poniendo a prueba nuestras estaciones de monitorización analíticas

Antes de entregar nuestras estaciones de monitorización analíticas, siempre las probamos. Estas pruebas incluyen:

  • Pruebas de control de calidad integrales o parciales

  • Comprobación funcional

  • Inspección final y verificación de diagnóstico

  • Elaboración del certificado de inspección del fabricante

Solo tras una comprobación satisfactoria nuestras estaciones de monitorización analíticas son entregadas a nuestros clientes de todo el mundo. También proporcionamos bajo demanda servicios de instalación y puesta en marcha en su lugar de instalación.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Contacto

Seleccione su mercado / región