Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de conductividad del agua y conductímetros

Productos para la medición de gran precisión de la conductividad en todas las industrias

Transmisores y sensores de conductividad para todas las industrias
56 Productos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Conductivity sensors and transmitters

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

Acerca de los sensores y transmisores de conductividad

En numerosas aplicaciones la conductividad es crucial para el control de procesos, la monitorización de productos, la monitorización del agua o la detección de fugas. Disponemos de instrumentos fiables y precisos para todos los rangos y condiciones de medición, como agua ultrapura, ciclos CIP, zonas con peligro de explosión o procesos higiénicos. Consulte nuestra amplia oferta de sensores conductivos y toroidales, transmisores y útiles herramientas de calibración de conductividad, haciendo clic en el siguiente botón.

¿Cómo seleccionar un sensor de conductividad?

Los transmisores y sensores de conductividad se utilizan en numerosas industrias como lo son: alimentación y bebidas, productos químicos, ciencias de la vida, productos farmacéuticos, agua y energía. La selección del sensor depende de la aplicación y el rango de conductividad. Para medir conductividades bajas en agua pura y ultrapura, elija sensores conductivos. Utilice sensores toroidales en productos con una alta conductividad (p. ej. leche, cerveza, bases, ácidos, salmuera) y aplique sensores de 4 electrodos donde se requiera un amplio rango de medición (p. ej. separación de fases).

Medición de conductividad con sensores conductivos

Las sondas conductivas disponen de dos electrodos que se sitúan el uno frente al otro. Se aplica a una tensión alterna a los electrodos que genera una corriente en el producto. La intensidad de la corriente depende del número de aniones y cationes libres del producto que se mueven entre los dos electrodos. Cuantos más aniones y cationes libres contenga el líquido, mayor será la conductividad eléctrica y la corriente eléctrica. La unidad de conductividad es "Siemens por metro".

Medición de conductividad con cuatro electrodos conductivos

Una alta concentración de iones en el producto conduce a una repulsión mutua de los iones y, por lo tanto, a una reducción de la corriente: el llamado efecto de polarización. Dicho efecto puede influir en la precisión de medición de las sondas conductivas. Los sensores de 4 electrodos disponen de 2 electrodos sin corriente y por lo tanto no se ven afectados por el efecto de polarización. Estos miden la diferencia de potencial en el producto. Un transmisor conectado utiliza la diferencia de potencial y la corriente medidas para calcular el valor de la conductividad.

Medición de conductividad con sondas toroidales/inductivas

Las sondas toroidales contienen una bobina de transmisión y una de recepción y miden la conductividad en diversos pasos:

  1. Un oscilador genera un campo magnético en la bobina de transmisión, que induce una tensión en el producto.
  2. Los cationes y aniones del producto comienzan a moverse generando una corriente alterna.
  3. De esta forma se induce un campo magnético alterno y, por consiguiente, una corriente que circula en la bobina de recepción.

La intensidad de corriente y la conductividad son directamente proporcionales al número de iones libres en el producto.

Ventajas

  • Ofrecemos soluciones útiles y estándares de calibración de la conductividad para mediciones precisas.
  • La constante de celda exacta de los sensores de conductividad está medida y certificada en fábrica.
  • Nuestro catálogo de transmisores y sensores de conductividad cubre todos los rangos de medición de conductividad y todas las conexiones a proceso más utilizadas.
  • Estos equipos compactos que comprenden un sensor y un transmisor de conductividad son perfectamente aptos para la industria de alimentación y bebidas.

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Medición de la conductividad en procesos industriales
Guía de selección e ingeniería para diferentes industrias y aplicaciones.
download icon Descarga