Sensor digital de oxígeno
Oxymax COS22D

COS22D es un sensor higiénico de oxígeno que le ayuda a monitorizar y controlar mejor sus aplicaciones. ©Endress+Hauser
COS22D es un sensor higiénico de oxígeno que le ayuda a monitorizar y controlar mejor sus aplicaciones. ©Endress+Hauser

La concentración de oxígeno disuelto en un líquido se puede medir usando los principios de medición amperométricos u ópticos. Este video muestra de qué se trata y cómo funcionan estos principios de medición.

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor siN contacto. Este video muestra cómo Memosens optimiza el control y el mantenimiento del proceso.

Sensor de oxígeno amperométrico con tecnología Memosens para aplicaciones comunes, sanitarias y de esterilidad

El equipo Oxymax COS22D protege sus productos, procesos y equipos de planta de las influencias del oxígeno. Proporciona mediciones fiables en un amplio rango y le ayuda a mejorar la monitorización y el control de sus aplicaciones. El sensor es de bajo mantenimiento y asegura una estabilidad a largo plazo, incluso con ciclos frecuentes de esterilización en autoclave. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo COS22D combina una máxima integridad de proceso y datos con una fácil utilización. Permite la calibración en laboratorio y simplifica las tareas de mantenimiento preventivo.
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
    • Medición lineal fiable y estabilidad a largo plazo

    • Diseño de bajo mantenimiento

    • Apto para ciclos CIP/SIP y esterilización en autoclave

    • Diseño higiénico único (EHEDG)

    • Certificado USP clase VI

    • Certificado para uso en zonas explosivas

  • Ámbito de aplicación

    Oxymax COS22D toma mediciones de oxígeno en los procesos centrales de muchas industrias:

    • Farmacéutica y biotecnología
      – Control de procesos en producción de enzimas
      – Control de crecimiento de cultivos bacteriológicos

    • Alimentos y bebidas

    • Industria química

    • Tratamiento de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Alimentos, Farmacéutica, Fermentación, Proceso, Energía

  • Instalación

    Conexión a proceso estándar Pg 13.5
    Instalación posible en ensambles pH estándar

  • Característica

    Sensor digital para la medición de oxígeno. Sensor con estabilidad a largo plazo para la esterilización frecuente y autoclave.
    Sensor para aplicaciones estándar
    Sensor de trazas compatible con Co2 para la industria de bebidas
    Sensor de trazas en el sector de las centrales eléctricas

  • Rango de medición

    0,001 ... 20 mg/l
    0 ... 200 %SAT
    0 ... 400 hPa

  • Principio de medición

    Medición amperométrica de oxígeno

  • Diseño

    Sensor de oxígeno cubierto por membrana de 2 electrodos con membrana de teflón,
    sensor hecho de acero inoxidable

  • Material

    Cuerpo del sensor : Membrana de acero inoxidable : Red de acero inoxidable recubierta en PTFE con un recubrimiento de silicón

  • Dimensión

    Diámetro : 12mm (0.46pulgadas) longitud del eje : 120,225,360 y 425mm
    (4.68,8.77,14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -5 - 135°C
    23 - 275°F

  • Presión de proceso

    ambiente (1 bar) - 12bar
    ambiente - 174psi

  • sensor de temperatura

    Sensor de temperatura integrado NTC

  • Conexión

    Cabezal de conexión Memosens

  • Certificados Adicionales

    - certificación de materiales 3.1
    - Rugosidad de superficie Ra<0.38

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 51500832

      Junction box RM

      to lengthen the cable for Memosens/CUS31/41. Protection class IP 65, with 2x PG 13.5

    • Order code COS22Z-

      Maintenance Kit Oxymax H COS22Z

      Service Kit, COS22 und COS22D

    • Order code CYK11-

      Measuring cable CYK11 Memosens

      Extension cable, Application: digital fixed cable sensors respectively CYK10. Operating temperature range: -30...90oC

    • Order code COY8-

      Zero-point gel COY8

      Zero point: Verification, calibration, adjustment at zero point of oxygen and disinfection sensors ::Amperometric and optical sensors ::12, 25 and 40mm diameter ::Application in the lab, in the field

Seleccione su mercado / región