El Promass G proporciona medición segura y precisa de líquidos y gases en aplicaciones de alta presión hasta 350 bar (5.080 psi). El disco de ruptura y las conexiones a proceso roscadas proporcionan una integración fácil y segura. Combinado con el cabezal transmisor más pequeño disponible hoy en día, proporciona unas prestaciones completas con el menor impacto. Diseñado para aplicaciones donde el espacio es primordial, el Promass G 100 será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores de skids y fabricantes de equipos.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición precisa de líquidos y gases en aplicaciones de alta presión.
Propiedades del equipo
Roscas internas como conexiones a proceso
Presión de proceso hasta 350 bar (5.080 psi)
Disponibilidad de discos de ruptura
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Conector preconfigurado
Indicador local disponible
Ventajas
Integración en el proceso fácil y segura – conexiones roscadas
Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio de instalación – sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con el menor impacto
Ahorro de tiempo gracias a la operación local sin softwares ni hardwares adicionales – servidor web integrado
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
00:00
00:00
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
La limpieza eficaz de componentes es una parte importante de la producción de componentes fabricados industrialmente. Por ello, Borer Chemie AG confía en la medición de la concentración con Teqwave F, I y T.
Los costes de mantenimiento y los errores de medición generados por los caudalímetros volumétricos alcanzaron niveles inaceptables. Arkema sustituyó los caudalímetros volumétricos de sus estaciones de llenado por caudalímetros másicos.
El sensor más compacto para aplicaciones a alta presión con un transmisor ultracompacto. Medición precisa de líquidos y gases en aplicaciones de alta presión.
Características del sensor
Integración en el proceso fácil y segura; conexiones roscadas. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Internal threads as process connection. Process pressure up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc available.
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido: funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Pre‐configured plug connector. Indicador local disponible.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 25 (⅜ a 1")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados del material
material 3.1
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El sensor más compacto para aplicaciones a alta presión con un transmisor ultracompacto. Medición precisa de líquidos y gases en aplicaciones de alta presión.
Características del sensor
Integración en el proceso fácil y segura; conexiones roscadas. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Internal threads as process connection. Process pressure up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc available.
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido: funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Pre‐configured plug connector. Indicador local disponible.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 25 (⅜ a 1")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados del material
material 3.1
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El sensor más compacto para aplicaciones a alta presión con un transmisor ultracompacto. Medición precisa de líquidos y gases en aplicaciones de alta presión.
Características del sensor
Integración en el proceso fácil y segura; conexiones roscadas. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Internal threads as process connection. Process pressure up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc available.
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido: funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Pre‐configured plug connector. Indicador local disponible.
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Opcional: –50 a +240 °C (–58 a +464 °F) Opción para altas temperaturas: –50 a +350 °C (–58 a +662 °F) Opcional: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)
Rango de temperatura ambiente
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –60 a +60 °C (–76 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
Estándar: 1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierto,; 1.4409 (CF3M) similar a 316L, Policarbonato
Grado de protección
Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del sensor (opcional): IP 69. Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
Salidas
4 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva) Doble salida de pulsos (activa/pasiva) Salida de relé
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) MI-005 (líquidos que no sean agua, hidrocarburos, líquidos criogénicos) NTEP (líquidos que no sean agua, GLP, líquidos criogénicos) NTEP (líquidos que no sean agua, líquidos criogénicos) MC (líquidos que no sean agua, líquidos criogénicos)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .