Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis Proline Promass E 300 / 8E3B

Caudalímetro Proline Promass E 300
Coriolis

Caudalímetro Coriolis de gama media con un transmisor compacto y de fácil acceso

8E3B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,15 % (estándar), 0,10 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,15 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 180.000 kg/h (0 a 6.615 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

El robusto Promass E disfruta de una arraigada reputación como solución fiable para medir con precisión líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones estándar en diversas industrias. Con su transmisor compacto, Promass E 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de funcionamiento e integración del sistema: acceso desde un lado, pantalla remota, opciones de conectividad mejoradas. La tecnología Heartbeat permite la fiabilidad de las mediciones y la ampliación de los ciclos de recalibrado.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

Propiedades del equipo

  • Sensor compacto de doble tubo

  • Temperatura del producto hasta +150 °C (+302 °F)

  • Presión de proceso: hasta 100 bar (1450 psi)

  • Caja de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Indicador remoto disponible

Ventajas

  • Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales

  • Menor cantidad de puntos de medición – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso total a la información de proceso y diagnóstico - numerosas E/S y Ethernet libremente combinables

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Tecnología Heartbeat

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región