El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Proline t-mass 65I
Caudalímetro másico por dispersión térmica

Caudalímetro de alto rendimiento con adaptación inteligente y dinámica para ciclos productivos cambiantes

  • Caudalímetro másico por dispersión térmica - Proline t-mass 65I ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por dispersión térmica

El equipo t-mass 65F está especialmente diseñado para la medición de caudal másico directa de gases industriales y aire comprimido. Con una rangeabilidad típica de 100:1, puede medir con precisión caudales operativos y fugas. El motor de gas integrado permite al cliente configurar el equipo para 20 gases de libre elección. La versión de inserción del t-mass 65I es apta para tuberías grandes o conductos de aireación rectangulares.

Ventajas

  • Medición de gases y mezclas de gases en tubería o en conductos rectangulares

  • Máximo rendimiento – alta precisión y repetibilidad para una amplia gama de procesos en aplicaciones auxiliares y con gases de proceso

  • Medición económica – instalación sencilla, pérdida de carga insignificante y sin necesidad de mantenimiento

  • Tendencias de caudal fiables – medición multivariable

  • Puesta en marcha rápida y eficiente – manejo guiado por menú

  • Rendimiento elevado de planta – función de autodiagnóstico y monitorización de errores

  • Recuperación de datos de servicio automática

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición se caracteriza por una elevada rangeabilidad operativa y una medición de caudal másico directa

  • Medición de gases y mezclas de gases en tuberías o en conductos rectangulares.

Propiedades del equipo

  • Versión de inserción para diámetro nominal DN 80 a 1.500 (3 a 60")

  • Temperatura del producto hasta +130 °C (266 °F)

  • Alta precisión: ±1,5 % lect. (10 a 100 % v.f.e.)

  • Equipo en versión compacta o remota

  • 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF

  • Certificados internacionales (zonas explosivas)
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
Marina Norte Avenue Plaza Real Offices 311, 312 & 314, Costa Del Este Panama City Panamá
Tel.: +507 275 58 00
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región