Control y monitorización de procesos en condiciones variables
La medición calibrada de la conductividad de los caudalímetros Proline Promag es un parámetro de medición adicional que permite mejorar la eficiencia del proceso. Este indicador de calidad detecta impurezas en el producto y el proceso, evitando tiempos de parada imprevistos. Además, permite controlar el proceso, la limpieza CIP, la monitorización del producto y del agua, y la detección de fugas en diferentes condiciones de conductividad.
Ventajas
Mejora de la calidad del producto
Eficiencia del proceso mejorada
Reducción de las paradas inesperadas de la planta
Ahorro de costes: menos pérdidas de producto y menor uso de detergente
Medición de la conductividad con caudalímetros electromagnéticos
La conductividad es esencial en una amplia variedad de aplicaciones. Los equipos Proline Promag de Endress+Hauser utilizan una tecnología patentada para medir la conductividad con una repetibilidad de hasta ±1 % y una precisión de hasta ±5 %. Para lograr esta precisión, la medición de la conductividad se calibra durante la calibración del caudal en fábrica.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .