Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
113 GHz: El portfolio más completo en medición de nivel tipo radar

113 GHz: El portfolio más completo en medición de nivel tipo radar

La mejor respuesta para cada aplicación

Damos respuesta a cualquiera de sus aplicaciones con la frecuencia de radar más adecuada, hasta un total de 113GHz. En términos de ingeniería, le ofrecemos el portfolio más completo en medición de nivel tipo radar para la optimización de sus procesos de automatización. Nos ajustamos a su frecuencia ideal para entender sus necesidades para cada proceso.

Ventajas

  • Todos los instrumentos y soluciones de nivel están diseñados específicamente para aumentar la eficiencia, calidad y seguridad en su planta.

  • Gracias a la asesoría personalizada, conocemos sus necesidades para poder ayudarle a escoger el instrumento más adecuado para cada aplicación.

Ventajas del radar guiado de 1 GHz

  • Apto para aplicaciones con espuma y valores bajos de constante dieléctrica.

  • Posibilita la medición de la interfase, la compensación de la fase gas y aplicaciones en bypass.

Ventajas del radar de 6 GHz

  • Apto incluso con turbulencias y fuerte condensación.

  • Aplicaciones con tubo de calma.

Ventajas del radar de 26 GHz

  • Buena precisión con ±2 mm.

  • Apto para el 90% de las aplicaciones.

  • Preciso incluso con turbulencias.

Ventajas del radar de 80 GHz

  • La mejor precisión con ángulo de emisión de 3°.

  • Amplio rango de medición hasta 125 m.

  • Máxima precisión con ± 0,5 mm (Micropilot NMR81).

Nivel más allá del radar

En ocasiones, un principio de medición completamente diferente lleva sus procesos al siguiente nivel. Por lo tanto, ofrecemos un catálogo completo de tecnologías que incluyen horquilla vibrante, ultrasónicos, capacitivos, hidrostáticos, gamma y electromecánicos, entre otros.

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región