Ámbito de aplicación
El equipo Nivotester FTC325 es un punto de detección de nivel con circuito de señal intrínsecamente seguro para conexión con un sensor capacitivo. Tiene un cabezal compacto para un fácil montaje en serie sobre un raíl DIN estándar en el armario de la electrónica.
Para la detección de nivel en depósitos que contienen líquidos y en silos que contienen sólidos granulados. También, para sondas de nivel capacitivas que puedan utilizarse en zonas con peligro de explosión clasificadas de categoría ATEX II (1) GD. Prevención contra sobrellenado para depósitos que contienen fluidos peligrosos inflamables o no inflamables para protección contra el funcionamiento de bombas llenas o en vacío.
Control a dos puntos (Δs con tecnología a 3 hilos)
Temperatura ambiente: -20 a +50 °C (-4 a +122 °F)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG
Ventajas
Máxima seguridad gracias al circuito de señal intrínsecamente segura EEx ia IIC
Calibración mediante las teclas de manejo
Alto nivel de seguridad operativa gracias a: modulación impulso-frecuencia (PFM) de tipo FailSafe o tecnología a 3 hilos, función de relé verificable
Cabezal compacto para un fácil montaje en serie sobre un raíl DIN estándar en el armario de la electrónica
Los bloques de terminales de conexión facilitan el cableado
Relé de detección de nivel y alarma