Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceraphant PTP35 - Presión absoluta y relativa

Ceraphant T PTP35

PTP35
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica

    Interruptor de presión inteligente con diafragma de metal, para aplicaciones higiénicas, estable a largo plazo, conforme a FDA

  • Suministro de voltaje

    12...30VDC

  • Precisión de Referencia

    0,5%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,15% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -40°C...100°C
    (-40°F...212°F)
    135°C durante 1h
    (275°F durante 1h)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    1bar...40bar
    (15psi...600psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    160bar (2320psi)

  • Conexión a proceso

    Conexiones higiénicas
    Roscas

  • Comunicación

    1x interruptor PNP
    2x interruptor PNP
    1x interruptor PNP + 4...20mA análoga

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    3A

  • Especialidades

    Pantalla digital
    Carcasa robusta SS con Ra < 0,8 micrón

  • Sucesor

    PTP33B