Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Termómetros sanitarios para aplicaciones higiénicas

Termómetros sanitarios

Sensores de temperatura de diseño higiénico para aplicaciones de procesos estériles en las industrias de ciencias de la vida, alimentación y bebidas

Nuestros instrumentos de medición de temperatura y accesorios de diseño higiénico ofrecen las máximas prestaciones de medición y cumplen los estrictos requisitos de las industrias reguladas de alimentación, bebidas y ciencias de la vida. Desde dispositivos compactos adaptados a las necesidades hasta avanzados conjuntos modulares, nuestra completa cartera de termómetros está disponible con una amplia gama de conexiones a proceso estándar de la industria, transmisores de temperatura inteligentes, sondas térmicas, así como los certificados y homologaciones internacionales pertinentes.

9 Productos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Sondas de temperatura higiénicas

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Nuestra oferta de termómetros sanitarios

  • Dispositivos compactos o modulares con/sin pantalla
  • Industria 4.0: Integración del ecosistema IIoT basado en la nube Netilion
  • Tecnología Heartbeat, RTD de autocalibración
  • Transmisores de temperatura inteligentes, Bluetooth®, diagnóstico de dispositivos
  • Conexiones de proceso higiénicas (abrazadera, sistemas de sellado metálico, adaptador para soldar, Varivent, accesorios de compresión, ...)
  • Termopozos especiales (t/codo)
  • Rápidos tiempos de respuesta del sensor (t90: 1,5 s) para un control óptimo del proceso
  • Alta resistencia a la vibración (> 60 g) para operaciones seguras y confiables

Los sensores RTD para medición de temperatura en tuberías, biorreactores, recipientes o depósitos se recomiendan para aplicaciones críticas estériles y generales en las industrias de ciencias de la vida y alimentación. Las RTD proporcionan datos precisos y fiables para operaciones seguras en procesos de aguas arriba, aguas abajo, servicios públicos, esterilización (SIP), limpieza (CIP) y producción, incluida la fermentación, la generación de vapor, la producción de agua para inyección (WFI) agua purificada para uso farmacéutico (WPU) y mucho más.

¿Qué es una IDT y cómo funciona?

Los detectores de temperatura por resistencia, o RTD, son sensores fabricados normalmente con un elemento de platino que experimenta un cambio de resistencia eléctrica cuando cambia la temperatura. Los RTD para medir la temperatura de procesos suelen ser muy precisos y estables a largo plazo en un intervalo de temperatura de -200 °C a +600 °C. Los tipos de RTD más utilizados son Pt100 o Pt1000. Como estándar, los sensores RTD de Endress+Hauser son como mínimo de Clase A según IEC 60751.

Ventajas

  • Simplicidad: Nuestra selección guiada de productos en línea le ayuda a encontrar el producto y la configuración adecuados para su aplicaciónDispositivos de medición de temperatura diseñados y fabricados para favorecer la estandarización, la disponibilidad de piezas de repuesto y la facilidad de mantenimientoMás de 50 conexiones de proceso higiénicas disponibles de serieCertificados y homologaciones internacionales: protección contra explosiones según ATEX/IECEx, EAC, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; normas de diseño higiénico según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), Certificado de idoneidad TSE
  • Innovaciones técnicas únicas: Tecnología iTHERM QuickSens y TipSens: Tiempo de respuesta RTD más rápido (t90: 1,5 s)iTHERM TrustSens: RTD sanitaria y autocalibrada para reducir riesgos y costes en procesos críticosiTHERM StrongSens: RTD muy robusto con resistencia a las vibraciones >60giTHERM Quickneck: El termopozo con cierre rápido permite retirar el inserto sin herramientas y fácilmente para su recalibra
  • Conectividad: 4 a 20 mA, HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS®, PROFINETBluetooth® seguro y WirelessHARTIntegración del ecosistema IIoT basado en la nube de Netilion

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región