Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proline – Simplemente Inteligente

Proline proporciona una información de proceso exacta y fiable gracias a un rendimiento superior en la medición

Años de una intensa investigación y de experiencia en aplicaciones han permitido a Endress+Hauser desarrollar su línea Proline a productos de última generación para los procesos de la industria. Desde 1977, la fiabilidad de Proline ha sido comprobada por más de 2,6 millones de aplicaciones en todo el mundo. La generación más moderna de Proline proporciona paquetes de soluciones específicos para la industria bajo un concepto de dispositivo uniforme. Sus ventajas combinadas: ahorro en tiempo y dinero, mayor calidad de producto, seguridad y rendimiento de la planta.

Ganador del German Innovation Award 2018

German Innovation Award da reconocimiento a productos de toda la industria, que se diferencian de las soluciones actualmente disponibles gracias a su valor agregado.

Fácil manejo de caudalímetros

Proline 300/500 - Tecnología de medición de caudal del futuro

Vídeo: Servidor Web de Proline

Vídeo: Concepto de almacenamiento de datos HistoROM

Vídeo: Heartbeat Technology explicada de forma simple (3'14")

Vídeo: Heartbeat Verification

Ventajas

  • Integración directa en el sistema

    Integración del equipo independiente de la tecnología de bus de campo

    Integración del equipo directa y transparente con poco esfuerzo de instalación

  • Servidor web

    Fácil manejo de los equipos y del acceso a los datos

    Ahorro de tiempo en el manejo de los caudalímetros y el acceso a los datos para todos los equipos de medición, sin necesidad de software o interfaces adicionales

  • Concepto de operación (HMI Human-Machine-Interface)

    Simplicidad a través de la uniformidad

    Las interfaces de usuario uniformes permiten una puesta en marcha rápida, un fácil manejo y un ahorro de tiempo durante las tareas de mantenimiento

  • Concepto de almacenamiento de datos HistoROM

    Simplemente inolvidable

    Completo soporte al almacenar, documentar y restaurar los datos de los equipos

  • Heartbeat Technology™

    Automonitorización fiable para todas las tecnologías de medición Proline

    Heartbeat Technology™ proporciona un aumento de la seguridad y de la disponibilidad de la planta y permite elaborar informes electrónicos de calidad (p. ej., ISO 9001)

Robusto y uniforme
Proline reduce la complejidad y aumenta la seguridad gracias a su interfaz de usuario uniforme para una puesta en marcha rápida, un funcionamiento y unas tareas de mantenimiento sencillos, y un inventario de piezas de repuesto simplificado. Proline hace que la operación de su planta sea segura y económica.

Soluciones óptimas para aplicaciones
Los sensores Proline están optimizados para garantizar un rendimiento superior en la medición, según la aplicación, y cumplen con todos los requisitos que exigen las certificaciones más importantes.
Proline le proporciona una ventaja competitiva.

Descargas

    Proline 300/500 - Folleto innovaciones

    La tecnología de medición de caudal del futuro

    Proline en la industria (eBook)

    Productos innovadores para su negocio

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región