Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Optimice la separación de petróleo crudo extrapesado/pesado

Mejore el control de su proceso

En aplicaciones de separación de petróleo crudo extrapesado/pesado (< API 15 Densidad > 960 kg/m3 (8 lb/gal) y arenas petrolíferas, el proceso de limpieza se realiza en separadores, separadores de agua libre (FWKO), procedimientos BOT y desaladoras. Es importante conocer la densidad en todo el nivel para garantizar un funcionamiento más eficiente y económico. Las tecnologías de medición tradicionales son limitadas en lo que se refiere a la información que pueden proporcionar acerca del proceso. Profile Vision proporciona una idea clara del proceso.

Separadores de petróleo crudo extrapesado/pesado ©shutterstock/Strandperle

Ventajas a primera vista

  • Perfil tridimensional de densidades preciso de todo el separador, desde la entrada hasta la salida

  • La instalación está completamente fuera del depósito

  • La separación no se interrumpe por incidencias relativas a la densidad

  • No más infra/sobre-dosificación de productos químicos costosos para el proceso

Desafío: consiga una visión completa de su proceso

Las tecnologías tradicionales no permiten obtener una visión clara del nivel total y de la capa de emulsión. La posición y el espesor de la capa de emulsión constituye una información importante que se debe tener, ya que determina la cantidad de desemulsionante químico que debe añadirse. Las tecnologías de medición tradicionales deben instalarse dentro del separador y con frecuencia son susceptibles de ensuciarse. De este modo, debe retirarse periódicamente el equipo de medición para su limpieza, lo que supone malgastar un tiempo valioso.

Nuestra solución: el sistema de perfilado de densidades

El separador se divide en 3 zonas de detección de densidades:

  • Medición de la presencia de arena en el fondo para garantizar que se dispone de todo el volumen del separador

  • Medición de la capa de emulsión y su espesor para optimizar el proceso de separación ahorrando costes relacionados con la infra/sobre-dosificación de los productos químicos

  • Monitorización del petróleo crudo en la parte superior. Un PLC integrado obtiene todos los datos de medición y los ajusta a la escala. Posibilidad de visualizar hasta 5 niveles de interfase diferentes (arena, agua, emulsión, petróleo y espuma).

Detalles de la solución: Profile Vision

  • Visión general de los depósitos individuales con gráficos de perfiles o gráficos de barras, avisos de alarma, historial y registro de eventos

  • Obtención y ajuste de escala de los datos de medición

  • Cálculo y visualización de hasta cinco niveles de interfase diferentes

  • Visualización gráfica del perfil de densidades (la densidad se indica según colores) y mediante gráficos (gráfico de barras o lineal)

  • Monitorización del valor de alarma y estado

  • Avisos de alarma y tendencias

Gammapilot M FMG60

  • Transmisor compacto: un solo instrumento para todas las tareas de medición

  • Máxima disponibilidad, fiabilidad y seguridad, incluso en condiciones de proceso y ambientales extremas

  • La sensibilidad y la precisión más elevadas con los niveles más bajos de dosificación

  • Ajuste óptimo a cada aplicación gracias a diversos detectores

  • Certificado SIL2/3 de acuerdo con IEC 61508 para detección de nivel máximo

  • Compensación de temperatura para las mediciones de densidad

Contenedor de la fuente FQG63

Depósitos de origen con elemento de extensión flexible. Sus beneficios

  • Equipo ligero que proporciona el mejor blindaje posible

  • La máxima calificación en seguridad

  • Longitud de instalación flexible hasta 30 m (98 pies)

  • Manejo manual

  • Candado o tornillo de bloqueo para fijar la posición de conmutación

  • Estado de conmutación fácilmente identificable

  • Equipo compacto de montaje fácil

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región