Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Planta de polimerización

Sensores para la industria química

Los sensores de última generación para plantas químicas garantizan mediciones precisas, aumentan la eficiencia operativa y reducen los costes de mantenimiento a largo plazo.

La tecnología obsoleta puede poner en peligro tanto los procesos de producción como la disponibilidad. Las tecnologías de medición más antiguas que utilizan componentes mecánicos son menos precisas y requieren mayores niveles de mantenimiento que sus equivalentes modernos para garantizar la producción. Invertir hoy en sustituir los antiguos dispositivos mecánicos por una innovadora tecnología de sensores reportará beneficios a largo plazo, tanto en aumento de la productividad como en ahorro de costes de mantenimiento.

Cómo le podemos ayudar

Independientemente del proceso industrial químico o de la aplicación, la última generación de sensores Endress+Hauser le permitirá alcanzar sus objetivos de productividad y costes, proporcionando mediciones precisas, reduciendo el mantenimiento y el tiempo de inactividad durante la calibración y las pruebas de ensayo. Además, nuestros equipos de ventas y servicio están disponibles en todo el mundo para ofrecerle asistencia integral, desde la selección de los sensores adecuados para sustituir dispositivos antiguos hasta el diseño de conceptos de mantenimiento personalizados.

  • Limpieza y calibración seguras durante el proceso, además de autodiagnóstico y pruebas sin esfuerzo mediante instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat integrada

  • Diagnósticos avanzados para la prevención de paros no programados

  • Datos de campo móviles disponibles directamente con etiquetas RFID para un acceso rápido a la información de activos

  • Plataformas unificadas en transmisores para respaldar un enfoque de mantenimiento fiable

  • Instrumentos óptimos con seguridad intrínseca y alta precisión que proporcionan datos fiables y seguridad de proceso

Applications

Medir eficazmente la viscosidad de polimerización

La viscosidad es una propiedad crucial de los fluidos y un parámetro de medición fundamental en el control del proceso de polimerización. Como variable, puede utilizarse para controlar la calidad del producto. Los dispositivos de medición de la viscosidad más antiguos que utilizan componentes mecánicos requieren un mantenimiento regular para garantizar que los filtros se mantienen limpios y la producción en marcha.

Medición de la viscosidad de polimerización con Promass I
Nuestra experiencia en el campo

El caudalímetro Coriolis Promass I de Endress+Hauser ofrece múltiples beneficios en comparación con dispositivos mecánicos más antiguos para un rendimiento pico con menores costes operativos.

  • No se requiere filtro, lo que significa un ahorro significativo de tiempo y costes en mantenimiento con un rendimiento sostenido del proceso y seguridad

  • Optimice la calidad del producto con un único punto de medición. Medición multivariable en línea de caudal, densidad, temperatura y viscosidad

  • Minimice la pérdida de carga con un diseño recto de un solo tubo

Prolongar la vida útil de los sensores

En Olefin, la medición del pH del agua de enfriamiento contaminada a intervalos regulares puede ayudar mucho a prevenir el ensuciamiento en el fondo de la torre. Es necesario limpiar los sensores al menos cada dos días, una actividad que requiere mucho tiempo y trabajo y que, si no se realiza, puede provocar que sea necesario sustituirlos cada dos semanas.

Liquiline Control CDC90 para la limpieza automática de sensores de pH
Nuestra experiencia en el campo

El equipo Liquiline CDC90 de Endress+Hauser proolonga la vida útil de su sensor treinta veces más.

  • Ahorre tiempo con la limpieza y calibración en proceso sin necesidad de quitar electrodos

  • Impulse la eficiencia con sistemas de autodiagnóstico, como verificaciones de acondicionamiento de sensores

  • Aumente la seguridad de las personas y los procesos, ya que no necesita manipular el agua contaminada

Evitar paradas imprevistas

El uso de antiguos dispositivos magnéticos de medición de nivel durante el fraccionamiento de olefinas en entornos de alta temperatura puede reducir la seguridad y dar lugar a mediciones poco fiables. Además, pueden producirse paradas imprevistas si la temperatura sube demasiado.

Instalación química
Nuestra experiencia en el campo

El radar de onda guiada Endress+Hauser Levelflex FMP51 garantiza un fraccionamiento controlado y fiable.

  • Medir los niveles de forma remota, continua y fiable en condiciones de alta temperatura basándose en el principio de tiempo de vuelo.

  • Evite paradas inesperadas al detectar falsos disparos que crean un riesgo de atasco en un equipo

  • Mejore la seguridad con una segunda unidad conectada al sistema instrumentado de seguridad (SIS)

Lo que puede hacer

Haga clic en estos mapas de procesos y descubra cómo puede reducir los costes de mantenimiento en su planta química.

Mapa de proceso de un reactor discontinuo en la industria química ©Endress+Hauser

Con tecnologías modernas mantiene su reactor de polimerización bajo control.

Mapa del proceso de producción de etileno ©Endress+Hauser

La modernización de la producción de etileno garantiza un proceso dinámico con datos fiables para mejorar la productividad y prevenir paradas no previstas.

mapa de proceso de una torre de refrigeración de olefinas ©Endress+Hauser

Un medición de pH fiable a intervalos regulares del agua de refrigeración requiere la limpieza del sensor por lo menos cada dos días, lo que supone un gran esfuerzo en lo que se refiere a tiempo y personal.

mapa de proceso del fraccionamiento en un proceso de olefinas ©Endress+Hauser

Un menor control del proceso crea fraccionamientos no fiables - por ejemplo, el control remoto no se puede realizar con tecnología obsoleta para la medición de nivel.

Conozca a nuestro experto

"Desde mi experiencia, si quieres disminuir el coste total de propiedad, necesitas reducir al menos los costes de mantenimiento".

Gustavo Stasiejko

Gerente de desarrollo industrial, Endress+Hauser Group Services AG

Ventajas

Con más de 60 años de experiencia en aplicaciones de la industria química, somos sinónimo de una relación duradera con nuestros clientes. Pensando en su beneficio, nos aseguramos de que obtenga la asistencia necesaria para optimizar sus procesos, desde la elección del sensor adecuado hasta los conceptos de mantenimiento. La base de su éxito es nuestro servicio global y nuestro equipo de ventas, situados en su región y a su lado como expertos de confianza.

  • 13,000

    empleados en todo el mundo

  • hasta 130.000 €

    ahorro de costes al año en el mantenimiento de su electrodo de pH, al utilizar nuestro sistema automatizado de limpieza y calibración Liquiline, considerando 10 puntos de medición en su planta

  • 650.000+

    Caudalímetros Coriolis instalados satisfactoriamente
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
Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región