El 15 %
de la tecnología de medición utilizada en la industria química son equipos de seguridad para el control de procesos
Las plantas químicas han aumentado constantemente la cantidad de sistemas de seguridad activa (SIS) instalados para minimizar el riesgo de procesos críticos. Para garantizar que el sistema realice su función de seguridad, se realizan pruebas funcionales periódicas con regularidad. Además, se requieren pruebas de rendimiento periódicas para mantener el cumplimiento de las normas de seguridad (por ejemplo, IEC 61508/61511). Tales pruebas, sin embargo, implican altos costos y tiempo de inactividad. Como resultado, la industria química debe encontrar el equilibrio adecuado entre seguridad y disponibilidad.
El aumento de las exigencias de seguridad, los estrechos márgenes de negocio y los severos niveles de competencia de la industria química demandan cada vez más métodos mejorados de los tests de prueba. En teoría, estos deberían comportar unos niveles de calidad mayores, una cobertura diagnóstica en profundidad y ninguna interrupción de proceso. Nuestra Heartbeat Technology con sus funciones de diagnóstico, verificación y monitorización proporciona precisamente esto. En combinación con nuestros servicios de tests de prueba SIL, usted puede aumentar la seguridad de su planta a la vez que mantiene la disponibilidad de la planta con la ayuda de:
Diagnóstico permanente de proceso e instrumento con una cobertura diagnóstica de hasta el 98 %
Mensajes de diagnóstico estandarizados con instrucciones de acción claras
Comprobación sin interrumpir el proceso con solo pulsar un botón
Generación automática de protocolos de verificación inequívocos
Verificación SIL mediante un procedimiento de tests de prueba guiado por un asistente de software que desvela peligrosos fallos no detectados
Gracias a la tecnología con los sensores de autodiagnóstico, nuestros dispositivos inteligentes realizan continuamente más de 80 diagnósticos internos en segundo plano, con una cobertura de diagnóstico de hasta el 98%. Este sistema inteligente puede detectar de manera fiable peligrosos fallos en el instrumento y reducir la probabilidad de de fallo en el SIS. Además, un sistema de mensajes diagnósticos estandarizados y claros y nuestra App Health para dispositivos móviles simplifican el mantenimiento del equipo. Con una función de diagnóstico permanente del equipo disponible desde cualquier lugar, podrá disfrutar de las ventajas siguientes:
Seguridad de procesos
Mantenimiento económico gracias a la disponibilidad de una gran cantidad de datos
Intervención mínima del personal
La comprobación de equipos con Heartbeat Technology es directa y sencilla. Puede activar la comprobación de sus instrumentos en cualquier momento solo con pulsar un botón. Con la generación automática de protocolos de verificación, usted puede obtener resultados claros y las evidencias que exigen las regulaciones de seguridad. Además, ofrecemos un procedimiento guiado por un asistente de software para tests de prueba SIL que le guían paso a paso por toda la prueba. La verificación con Heartbeat Technology le ofrece las ventajas siguientes:
Resultados de verificación inequívocos y documentados
Reducción de las tareas de verificación durante los intervalos de parada planificados
Flexibilidad en la planificación de los tests de prueba
Los detallados datos de proceso y de instrumento que obtiene gracias a Heartbeat Technology le permite identificar tendencias y llevar a cabo un mantenimiento predictivo. Un buen ejemplo es la detección de adherencias. Las adherencias incrementan el área de desacoplamiento y es posible detectarlas automáticamente y controlarlas con una salida de conmutación y un sistema de purga de aire. Estos conocimientos detallados le permitirán ampliar los intervalos de ejecución de los tests de prueba sin comprometer la seguridad. La monitorización con Heartbeat Technology añade valor gracias a:
Un mantenimiento predictivo basado en datos de equipo en tiempo real
Una optimización del proceso y la estrategia de mantenimiento
Una mayor disponibilidad del sistema
Por motivos de conformidad con la normativa, un SIS debe someterse periódicamente a tests de prueba. Con nuestro servicio de tests de prueba SIL es posible externalizar esta importante tarea para que la lleven a cabo expertos en seguridad de funciones certificados. Nuestros expertos en servicios pueden hacer inspecciones y tests de prueba, así como expedir documentación sobre sus SIS en campo. Le proporcionamos toda la gama de tests de prueba desde la simple comprobación de un lazo de control hasta verificaciones personalizadas en aplicaciones complejas. Este servicio presenta las ventajas siguientes:
Seguridad de la planta mejorada por la identificación de riesgos y fallos
Reducción de los tiempos de parada no planificados por las comprobaciones preventivas
Garantía de conformidad con las normas y regulaciones de seguridad
Como operador de planta química, usted tiene una especial responsabilidad con respecto a la seguridad. Con Heartbeat Technology, usted puede dotar la planta con las medidas de seguridad de última generación sin comprometer la disponibilidad de la planta, y todo, ¡con una intervención mínima! Esta tecnología, integrada en una amplia gama de nuestros instrumentos, proporciona notificaciones de diagnóstico concisas y estandarizadas, así como datos de monitorización que permiten a los usuarios llevar a cabo revisiones y tareas de mantenimiento de sus sistemas justo cuando sea necesario.
países con embajadores de la seguridad formados y listos para dialogar sobre los aspectos de seguridad que le preocupan
equipos con certificación SIL que proporcionan la mejor solución para su aplicación
millones de equipos de seguridad instalados en aplicaciones durante los últimos 65 años
Seleccione su mercado / región