La monitorización del agua salva vidas
Un control fiable del proceso es esencial para obtener correctamente la 'huella dactilar' del agua
El agua se considera un producto cada vez más valioso en la mayoría de los países. Por este motivo, cada vez hay menos tendencia a desperdiciar el agua y más tendencia a controlar su calidad. Para ello, se requiere un control más fiable del agua para consumo.
Ventajas
Rápida puesta en marcha
Solución 'plug-and-play' para fácil adaptación a los sistemas existentes
Reacción rápida a los cambios gracias al reducido tamaño de tubo (1 L/min), en combinación con el orden en serie de los sensores, minimiza la cantidad de agua
La mejor estabilidad de la señal disponible (desviaciones reducidas a largo plazo)
Opción económica por bajo mantenimiento
Probado y verificado, utilizado en muchas soluciones
Conciencia de una alta calidad
En 'puntos de control críticos' (CCP), se verifica el agua a fin de asegurar la más alta calidad del agua que sale del grifo del cliente. Habitualmente, los puntos CCP se ubican en los lugares más importantes del proceso de la planta, en la salida y en posiciones dedicadas de la red de distribución, y se utilizan para detectar situaciones peligrosas en la producción y distribución de agua a fin de poder tomar contramedidas, en caso necesario. Ejemplo: el agua de alta calidad presenta normalmente un bajo grado de turbidez y por este motivo, existe un menor riesgo de contraer una enfermedad debido a gérmenes.
Fácil y fiable con paneles de análisis de agua para consumo

Al monitorizar agua para consumo, la fiabilidad y una elevada precisión en la medición son factores esenciales, lo que constituye exactamente la ventaja aportada por los paneles de análisis de agua para consumo de Endress+Hauser. Combine cualquier parámetro de medición, según se requiera, por ejemplo, turbidez, cloro libre, pH o conductividad.
Aproveche las ventajas de la tecnología Memosens
La tecnología inteligente y robusta Memosens proporciona trazabilidad, documentación de la calidad de la medición, así como un máximo rendimiento. El transmisor multicanal y multiparamétrico Liquiline CM44x gestiona todos los sensores de modo sencillo y seguro gracias al concepto de funcionamiento uniforme de todos los sensores Memosens.
Sensores para que el agua para consumo no presente riesgos

Los paneles de análisis de agua para consumo contienen típicamente sensores de diseño higiénico, tal como se indica a continuación:
Cloro libre: CCS142D
pH: Memosens CPS31D
Turbidez: Turbimax CUS52D
Conductividad: Condumax CLS21D
Nitrato / CAS: Viomax CAS51D
Oxígeno disuelto: COS21D
Téngalo en cuenta: es posible obtener una mayor seguridad de la planta monitorizando la calidad de puntos de control críticos de dicha planta y de proceso, utilizando soluciones de paneles de análisis de Endress+Hauser.