Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Generación de vapor en la producción de petróleo y gas

Sistema de análisis de agua y vapor (SWAS) para petróleo y gas

Las soluciones SWAS ayudan a mantener la calidad del agua de alimentación de calderas para evitar la corrosión y las incrustaciones.

Las aplicaciones de vapor forman parte de la producción de petróleo y gas. Para un funcionamiento correcto con un consumo energético mínimo y para proteger los equipos es necesario medir y documentar la pureza del agua entrante. Un control inadecuado puede conllevar daños y tiempos de parada del proceso. Las soluciones SWAS inteligentes de Endress+Hauser ofrecen mediciones de alta tecnología agrupadas para parámetros críticos y ahorran costes operativos gracias al bajo consumo de agua de refrigeración y de muestra.

  • Contrastado con el uso

    en aplicaciones en más de 100 países

    Ya gozamos de más de 20 años de experiencia con sistemas de análisis de agua y vapor, que hemos sido capaces de incorporar en nuestras soluciones SWAS actuales. Benefíciese de los niveles más altos de fiabilidad, disponibilidad y trazabilidad para sus circuitos de agua y vapor. Proporcionamos una completa oferta incluso para los parámetros más exigentes. Ofrecemos tecnología Memosens y Liquiline para una calibración de sensores fácil, funciones de mantenimiento predictivo, montaje optimizado y una minimización de muestras y del consumo del agua de refrigeración.

Los paneles SWAS monitorizan todos los parámetros críticos en la generación de vapor ©Endress+Hauser

Todos los parámetros críticos de los procesos de generación de vapor se pueden monitorizar de forma segura con los sistemas de monitorización del vapor y agua de Endress+Hauser

Sistemas de análisis de agua y vapor de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Los sistemas de análisis de agua y vapor de Endress+Hauser adaptados a la aplicación garantizan la monitorización fiable de sus ciclos de agua/vapor, incluso con presiones y temperaturas altas

Intercambiador de cationes por electrodesionización para la medición de la conductividad en ácidos ©Endress+Hauser

Intercambiador de cationes por electrodesionización (EDI) con regeneración electroquímica de la resina. Esto reduce el esfuerzo de mantenimiento y garantiza la seguridad operativa, ya que ya no es necesaria la sustitución periódica de la resina.

Solución de panel SWAS Compact de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Solución SWAS Compact: un sistema de análisis de agua y vapor con demanda de muestras minimizada y costes de inversión reducidos

Mapa de proceso de la generación industrial de vapor ©Endress+Hauser

Ilustración del proceso de generación industrial de vapor como sucede, por ejemplo, en la industria de petróleo y gas

Cómo le podemos ayudar?

Con nuestras sofisticadas soluciones SWAS, mantendrá la calidad de su suministro de agua completamente bajo control. Aproveche la ventaja de una monitorización altamente eficiente de múltiples e incluso complejos parámetros desde una ubicación centralizada. La pureza homogénea del agua ayuda a minimizar los tiempos de parada de los procesos y prolongar el tiempo de vida útil de sus calderas de vapor. Manténgase en conformidad con los valores de alarma; la trazabilidad y la gestión segura de los datos proporcionan la prueba de la calidad del agua en cualquier momento. Los sistemas llave en mano son fáciles de poner en marcha y de operar.

  • Obtenga soluciones estandarizadas o particularizadas para la generación de vapor: rápidas y económicas. Todos los paneles de fácil uso están equipados con instrumentos analíticos de alta tecnología, son de manejo sencillo y cuentan con la marca CE.

  • Mejore la gestión de la calidad y simplifique la gestión de activos con herramientas de documentación fáciles de usar gracias a la tecnología Liquiliney Memosens para la trazabilidad de la calibración y el mantenimiento predictivo.

  • Experimente la facilidad y seguridad de mantenimiento y de proceso gracias a la tecnología Memosens y el intercambiador de cationes por electrodesionización, que regenera la resina continuamente sin el uso de productos químicos.

  • Aproveche la perfecta integración del sistema en sus PLC existentes con varias interfaces que brindan una integración conveniente a través de conectividad analógica, digital e IIoT.

  • Atornille el panel SWAS a la pared, conéctelo a la fuente de alimentación y a la toma de agua, y ¡ya está! La instalación y puesta en marcha de los puntos de medición no pueden ser más fáciles. Manténgase preparado para el futuro, ya que recibe todos los parámetros y el apoyo mundial de un socio sólido.

  • Lo que ofrecemos

    Con los sistemas de análisis de agua y vapor de Endress+Hauser, puede confiar en soluciones contrastadas de alta tecnología para su ciclo de vapor. Instrumentos de análisis de última generación que se adaptan a sus requisitos a la perfección y facilitan...

  • Hardware y Software

    • Análisis de agua de todos los parámetros críticos, como pH/redox, oxígeno disuelto (total, catiónico/ácido, diferencial), conductividad (total, catiónica/ácida, diferencial), turbidez o COT. Posibilidad de otros parámetros y sensores de terceros bajo...

  • Servicios

    • Asesoramiento

    • Gestión de proyectos

    • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")

    • Pruebas de aceptación en sitio (SAT, por "site acceptance test")

    • Certificado (CE)     

    • Puesta en marcha por personal de servicios de Endress+Hauser...
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
Descargas

    Larga vida para su central eléctrica

    Paneles modulares para sistemas de análisis de agua y vapor (SWAS) para un ciclo de agua/vapor seguro

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región