Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Portasondas de inmersión
Dipfit CPA111

Dipfit CPA111 - Portasondas de inmersión para hasta tres sensores ©Endress+Hauser

Portasondas universal para las industrias del agua y el tratamiento de aguas residuales

El portasondas de inmersión Dipfit CPA111 está diseñado para aplicaciones en depósitos abiertos y cerrados. Dispone de espacio para tres sensores que pueden montarse o retirarse fácilmente mediante el cierre de bayoneta. Una brida ajustable proporciona la flexibilidad requerida para un uso universal. Dipfit constituye una solución rentable en coste y tiempo para el tratamiento estándar de aguas y aguas residuales.
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
    • Gracias al cierre de bayoneta, la instalación y la extracción del soporte del electrodo se realiza fácilmente.

    • Profundidad de inmersión flexible gracias a una brida ajustable

    • Reduce la complejidad de instalación al proporcionar 3 posiciones de montaje...

  • Ámbito de aplicación

    El Dipfit CPA111 está diseñado para un uso universal en balsas abiertas, canales y depósitos cerrados en:

    • Aguas residuales

    • El tratamiento de aguas

    Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 4 bar.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Ensamble de inmersión

  • Característica

    Para tanques abiertos y cerrados y canales

  • Diseño

    - tecnología de bayoneta ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120 mm - longitud variable del soporte - limpieza por aspersión integrada CPR31 - limpieza externa por aspersión CPR30 - conexión al proceso con brida fija o ajustable.

  • Material

    Sujetador: Sello PP : EPDM

  • Dimensión

    500 - 3000 mm,
    (19.7 - 118 pulgadas), longitudes especiales sobre pedido

  • Temperatura del proceso

    máx. 80 °C
    (176 °F)

  • Presión de proceso

    máx.. 4 bar a 20°C
    (58 psi a 68°F)

  • Conexión

    - Conjunto suspendido - brida loca DN100 - brida presurizada DN100/PN4 - brida ajustable DN100

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Ensamble de inmersión

  • Característica

    Para tanques abiertos y cerrados y canales

  • Diseño

    - tecnología de bayoneta ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120 mm - longitud variable del conjunto - limpieza por aspersión integrada CPR31 - limpieza externa por aspersión CPR30 - conexión al proceso con brida fija o ajustable.

  • Material

    Sujetador: Sello PP : EPDM

  • Dimensión

    500 - 3000 mm,
    (19.7 - 118 pulg.), longitudes especiales bajo pedido

  • Temperatura del proceso

    máx.. 80°C
    ( 176°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 4 bar a 20°C
    (58 psi a 68°F)

  • Conexión

    - Conjunto suspendido - brida loca DN100 - brida presurizada DN100/PN4 - brida ajustable DN100

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región