Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor digital de amonio y nitrato ISEmax CAS40D

ISEmax CAS40D - Sensor digital con tecnología Memosens que utiliza el principio de medición selectivo de iones ©Endress+Hauser
ISEmax CAS40D - Sensor de amonio y nitrato selectivo de iones con tecnología Memosens ©Endress+Hauser
ISEmax CAS40D - Electrodo selectivo de iones único ©Endress+Hauser

Sensor ion-selectivo con tecnología Memosens para aplicaciones en la industria de aguas residuales

ISEmax CAS40D es la tecnología correcta para medir tendencias directamente en el tanque de aireación. Le ayuda a incrementar la eficiencia y reducir los costes energéticos de sus procesos de aireación. El sensor funciona sin reactivos, por lo que incluso le ahorra más dinero. Facilita las tareas de mantenimiento gracias a sus robustas membranas ion-selectivas y su excelente sistema de autolimpieza. Gracias a la tecnología Memosens, CAS40D combina la máxima integridad de los procesos y datos con la comodidad funcional y simplifica el mantenimiento preventivo.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      Amonio:
      0.1 a 1000 mg/l (NH4-N)
      • Nitrato:
      0,1 a 1000 mg/l (NO3-N)
      • Potasio:
      1 a 1000 mg/l
      • Cloro:
      1 a 1000 mg/l

    • Temperatura del proceso

      2°C ... 40°C
      (36 ...100°F)

    • Presión de proceso

      400 mbar (160 en H2O) sobrepresión máx.. permitida

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Medición directa del contenido en nitratos y amonio sin la necesidad de caros pretratamientos de muestra

    • La medición de potasio y/o cloruro opcional compensa las sensibilidades cruzadas y garantiza resultados de medición fiables

    • Bajo nivel de...

  • Ámbito de aplicación

    El ISEmax CAS40D mide el amonio, nitrato y pH en plantas depuradoras de aguas residuales urbanas:

    • Tanques de aireación
      - Determinación de la concentración de amonio y nitrato
      - Control y regulación de la descomposición de amonio
      - Control de la...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Potencio métrico/ ISE

  • Característica

    Medición en línea de los parámetros nutrientes
    Sistema de electrodos selectivo de iones para la medición continua de
    amonio y nitrato

  • Tamaño

    diámetro 75mm , (2.95pulgadas)
    profundidad de inmersión 510mm , (20,1 pulgadas)

  • Diseño

    Medición de iones selectivos para amonio y/o nitrato, potasio o cloro

    Electrodo para pH (referencia)

    Electrodo de iones selectivos para compensar la interferencia cruzada

    Sensor de temperatura

  • Temperatura del proceso

    2°C ... 40°C
    (36 ...100°F)

  • Temperatura ambiente

    -20°C ... 50°C
    (-4...120°F)

  • Presión de proceso

    400 mbar (160 en H2O) sobrepresión máx.. permitida

  • Aplicación

    Agua residual

  • Rango de medición

    Amonio:
    0.1 a 1000 mg/l (NH4-N)

    • Nitrato:
    0,1 a 1000 mg/l (NO3-N)

    • Potasio:
    1 a 1000 mg/l

    • Cloro:
    1 a 1000 mg/l

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región