Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Máxima precisión en la descarga de asfalto

Grisard Bitumen AG apuesta por el caudalímetro Coriolis Proline Promass Q, que cuenta con una tecnología única de 4 tubos

Para alcanzar la máxima precisión de medición en la descarga de asfalto estándar viscoso desde barcos y camiones cisterna, Grisard Bitumen AG, en el puerto de Auhafen Muttenz, cerca de Basilea (Suiza), confía en Proline PromassQ 300. El equipo de medición Coriolis está ahora disponible con un diámetro nominal de hasta DN 250 (10") y proporciona un enorme impulso a la eficiencia de costes del proceso de entrega.

Vea la historia completa en el siguiente video

Ilustración de la descarga de asfalto en Grisard Bitumen ©Endress+Hauser

Proceso de descarga de asfalto con Promass Q 300 en las instalaciones del cliente

El resultado

  • Excelente precisión de medición para la medición fiscal

  • La reducción de la pérdida de carga gracias a la revolucionaria tecnología de medición de 4 tubos permite realizar operaciones de descarga rentables

  • Hasta un 25 % más de caudal en la misma cantidad de tiempo (para DN de 150 a 250 [de 6 a 10"])

CEO de Grisard Bitumen

"Promass de Endress+Hauser destaca por sus excelentes resultados de medición, la baja exigencia de mantenimiento y la fiabilidad del proceso a pesar de la alta viscosidad del afalto".

Roger Fierz, Director general
Grisard Bitumen AG

El desafío

El asfalto estándar, que se entrega por barco o por tren, se descarga en la terminal y se bombea a tres depósitos de almacenamiento a través de tuberías calentadas a +160 °C (320 °F). A efectos de facturación con el proveedor, es fundamental que los resultados en el punto de medición de la descarga sean lo más exactos posible para poder conciliarlos con la medición de verificación.

Nuestra solución

Tras el cambio de Grisard Bitumen AG al PromassQ 500 DN 80 (3") en la estación de carga, con excelentes resultados, la compañía aprovechó la oportunidad que ofrecía la construcción de una nueva línea para optimizar sus procesos. De nuevo, Grisard Bitumen AG se decidió por Promass Q, que también está disponible con la revolucionaria tecnología de 4 tubos.
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región