ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ The measurement depends on measuring distance and dust properties
Equipos de medición de partículas
Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto.
La protección sostenible del medio ambiente depende de la detección y medición precisa de las emisiones de polvo y partículas. Las partículas de polvo, especialmente las generadas en plantas industriales, afectan significativamente tanto a las personas como a los entornos naturales. Asimismo, la monitorización de partículas en el aire ambiente también adquiere cada vez mayor importancia. Gracias a nuestra amplia gama de productos para distintos rangos de medición y diámetros de conductos de gas, ofrecemos soluciones efectivas incluso para los desafíos más complejos, como la medición de polvo en gases húmedos. También contamos con equipos que incluyen prueba de idoneidad, así como modelos equipados con verificación automática de cero y punto de referencia. En algunos equipos también es posible seleccionar funciones avanzadas, como la monitorización de la contaminación o la autoalineación automática, que complementan las características destacadas de nuestros equipos de medición de polvo.
Medición de polvo
Según las condiciones límite, puede resultar más conveniente utilizar la medición de luz dispersa o de transmitancia para detectar las concentraciones de polvo. El principio de medición por transmitancia se basa en la disminución de la intensidad de un haz de luz debido a la absorción de las partículas presentes en el producto. El principio de medición de luz dispersa ofrece dos opciones: en la retrodispersión, se detecta la luz reflejada por las partículas. En la dispersión frontal se utiliza como parámetro de medición la radiación dispersada debido a la refracción o la difracción en la misma dirección que la luz incidente. Integramos todos estos principios de medición en nuestros equipos para la detección de polvo para ofrecerle una solución óptima que se adapta a los distintos requisitos de las tareas de medición.
Medición de la luz dispersa: la elección correcta para pequeñas concentraciones de polvo
En la medición de luz dispersa, la luz emitida se dispersa al interactuar con las partículas presentes en la mezcla de gases y es captada por un receptor de alta sensibilidad. Gracias a su alta sensibilidad, es especialmente adecuado para bajas concentraciones de polvo, incluso inferiores a 1 mg/m³. Dependiendo de los requisitos específicos del sistema y de las propiedades de las partículas, se pueden utilizar sistemas dispersión frontal o de retrodispersión. Ambos principios de medición arrojan unos resultados de medición estables y repetibles, independientemente de la velocidad del gas, la humedad o la carga de partículas de polvo. Como fabricante con amplia experiencia en equipos de medición de polvo, ofrecemos equipos que permiten la medición tanto por retrodispersión como por dispersión frontal.
Tecnología de medición por transmitancia: ideal para medir altas concentraciones de polvo y productos no homogéneos con precisión.
La tecnología de medición por transmitancia detecta la atenuación de la luz por partículas de polvo. Los equipos de medición de polvo por transmitancia son ideales para detectar concentraciones de polvo medias o elevadas y se adaptan perfectamente a conductos de gas de gran diámetro. Los campos de aplicación son la monitorización de emisiones y procesos, así como la monitorización del aire ambiente. Los equipos de medición abarcan todo el diámetro del conducto de gas, lo que ayuda a reducir el impacto de las variaciones en la distribución de partículas. De esta forma se obtiene un resultado de medición altamente preciso. Los equipos no sobresalen del conducto de gas y, por tanto, se evita así el contacto directo con gases de proceso agresivos. Una función opcional de corrección de contaminación ajusta automáticamente los efectos del ensuciamiento progresivo en las superficies ópticas. Los resultados de la medición se pueden expresar como concentración de polvo o como transmitancia, absorbancia y opacidad.
Descargas
Explorar otros recursos
Scattered light and transmission dust measuring devicesPDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
La protección sostenible del medio ambiente depende de la detección y medición precisa de las emisiones de polvo y partículas. Descubra cómo las innovadoras tecnologías de medición pueden contribuir a ello.
Herramienta de ingeniería para una integración y configuración sencillas de los sensores
/
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .