Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tratamiento de aguas en plantas mineras

Tratamiento de aguas mejorado en plantas mineras, ecológico y económico

Haga eficientes y seguros los procesos de agua en minería, desde el abastecimiento hasta el tratamiento y la descarga

El tratamiento de aguas tiene un papel crítico en las operaciones mineras, ya que se debe garantizar un suministro constante de agua limpia para la mano de obra y porque es la base de procesos cruciales como la separación. Sin embargo, el abastecimiento y el tratamiento de los volúmenes de agua que se necesitan no son los únicos desafíos. El tratamiento de las aguas residuales es igualmente complejo. Todos estos desafíos se acrecentan cuando se trabaja en un lugar remoto. El portfolio de Endress+Hauser ofrece múltiples soluciones para el tratamiento de las aguas en una planta minera.

Cómo le podemos ayudar

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de sensores que participan en los procesos de tratamiento de aguas de una planta minera, que van de la monitorización de la desalinización del agua extraída o su preparación industrial al tratamiento del agua para su descarga.

  • Monitorización y control de la desalinización para garantizar un consumo seguro

  • Control de los parámetros esenciales para la optimización de la energía y los productos químicos empleados en la preparación del agua

  • Compensar los trabajos de tratamiento de las aguas residuales para garantizar la conformidad con los criterios de eficiencia

Applications

Desalinización efectiva y eficiente

En las plantas mineras se cuenta cada vez más con la desalinización para garantizar el suministro de agua. Una de las técnicas de desalinización más comunes, la ósmosis inversa, se basa en filtrar el agua de mar a través de membranas especiales. El desafío para los operadores de la mina consiste en garantizar ciclos de filtrado prolongados sin que se dañen las membranas, que tienden a presentar bloqueos, ensuciamiento e incrustaciones.

Desalinización efectiva y eficiente
Nuestra experiencia en el campo

Una monitorización cercana del proceso es esencial para evitar tiempos de parada, y Endress+Hauser ofrece un portfolio completo que cubre todos los parámetros necesarios.

Preparación minuciosa del agua en plantas mineras

Es necesaria la monitorización de múltiples parámetros en la preparación del agua de plantas mineras, como el pH, que garantiza la eficiencia de la decantación, y la turbidez, que determina el nivel de los sólidos en suspensión.

Preparación minuciosa del agua en plantas mineras
Nuestra experiencia en el campo

Los sensores Memosens de Endress+Hauser permiten una monitorización precisa y fiable de todos los parámetros que son esenciales para una preparación óptima del agua.

  • Medición y control de la calidad del agua con fiabilidad y precisión

  • Calibración fácil y sin interrumpir el proceso gracias al uso de cabezales sensores extraíbles

  • Combine hasta ocho sensores Memosens con un transmisor Liquiline para la monitorización a distancia de los diversos parámetros

Tratamiento optimizado de aguas residuales

El desafío principal para los operadores de plantas mineras con respecto al tratamiento de las aguas residuales es encontrar un equilibrio entre garantizar la conformidad de la calidad del efluente y la minimización de los costes.

Tratamiento optimizado de aguas residuales
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece un portfolio completo dedicado a tecnologías para el procesamiento y la gestión de aguas que garanticen que este equilibrio se alcanza con rapidez.

Tratamiento de aguas industriales

Filtración por membrana ©Endress+Hauser
Tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser

Ventajas

Endress+Hauser tiene más de 60 años de experiencia en la industria del tratamiento de aguas y aguas residuales. Por consiguiente, no solo podemos asistirle con un portafolio especializado de instrumentos y soluciones desarrollado específicamente para los desafíos relacionados con las aplicaciones de tratamiento de aguas, sino también con el amplio conocimiento que poseen nuestros expertos en la industria de tratamiento de aguas. Ellos tienen la misión de reducir los costes de sus aplicaciones de tratamiento de aguas sin comprometer la seguridad de sus empleados ni el medioambiente.

  • 30%

    de los costes energéticos como máximo puede ahorrarse utilizando nuestra solución de control de la aireación

  • 20%

    de ahorro económico gracias al menor consumo de productos químicos acondicionadores para los procesos de tratamiento de lodos

  • 60+

    años de experiencia en la industria del tratamiento de aguas y aguas residuales

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región