Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de turbidez y sólidos en suspensión. Está equipado con un pasador de tope, juntas tóricas y una válvula de bola, que permiten la separación completa del proceso y el compartimento del sensor. Ello le permite acceder al sensor sin tener que interrumpir el proceso o vaciar la tubería o depósito. Además, se beneficiará de una mayor seguridad y fiabilidad del proceso y de una reducción significativa de las actividades de mantenimiento en todo el punto de medición.
El equipo Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil de medición de turbidez para:
Plantas de tratamiento de aguas residuales: - Fango en la línea de recirculación - Monitorización de fango en la centrifugadora - Tratamiento de fangos y fangos primarios
Agua potable y agua para procesos industriales: - Tratamiento de fangos en obras hidráulicas - Monitorización de filtros y limpieza de filtros - Monitorización de procesos de transición de fase
Monitorización de filtros y limpieza de filtros
Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales: - Tratamiento de fangos - Líneas de recirculación - Monitorización de aguas de refrigeración
Ventajas
Un portasondas para todas las aplicaciones: el principio de 'uno para todos' optimiza la gestión de proveedores, acelera el desarrollo del proyecto y simplifica la gestión del ciclo de vida.
Mantenimiento fácil y seguro: actividades de mantenimiento y limpieza del sensor sin interrupción del proceso.
Diseño robusto: presión de proceso hasta 10 bar (145 psi), manejo manual hasta 2 bar (29 psi).
Manejo práctico y eficiente: la conexión para el agua de enjuague permite limpiar sin retirar el sensor del proceso.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La seguridad y la comodidad de manejo de un punto de medición analítico empieza por usar el portasondas adecuado. Nuestra producción flexible de portasondas garantiza que usted dispondrá del portasondas adecuado a sus necesidades.
- Lodo primario y lodo activado de retorno en plantas de tratamiento de aguas residuales - monitoreo de centrifugación de lodos - Monitoreo de filtros y de su contraflujo - monitoreo de procesos de separación de fases - monitoreo de agua de refrigeración.
Instalación
Soporte retráctil manual con válvula de bola para instalaciones en tubería o derivación (bypass).
Característica
- Limpieza posible en todos los modos de operación gracias a conexión con agua de enjuague.- Monitoreo y calibración del sensor sin interrupción de proceso.
Diseño
Soporte retráctil manual con conexiones de agua de enjuague y sistema de limpieza externa. La conexión de agua de enjuague se puede utilizar como sellado de la entrada de agua.
Material
Carcasa: acero inoxidable 1.4404 Junta: Viton
Dimensión
Profundidad de Inmersión : 170mm o 270mm (6.63 - 10.53pulgadas)
Temperatura del proceso
0 a 85 °C (32 a 185 °F)
Presión de proceso
Para operación de ensamble manual : máx. 2bar (29psi) Presión del medio : máx.. 10bar (145psi)
Conexión
Conexiones al proceso: Brida DN50/PN16; ANSI 2"/150lbs; G2";Conexiones agua de enjuague: 2x G1/8; Suministro de aire: tubería de 9mm.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .