Liquiline CM448R es un transmisor de última generación para pH, ORP, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, nivel de lodo, SAC, nitrato y muchos otros parámetros.
Los transmisores Liquiline con tecnología Heartbeat ofrecen un mantenimiento orientado al estado y una fácil verificación del punto de medición y lo ayudan a realizar medidas de optimización.
Liquiline CM448R es un transmisor de última generación para pH, ORP, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, nivel de lodo, SAC, nitrato y muchos otros parámetros.
Resumen de especificaciones
Entrada
1...8x Entrada digital Memosens 2x 0/4..20mA Entrada opcional 2..4x Entrada digital opcional
Salida / comunicación
2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente relevador de alarma relevador 4x ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
Liquiline CM448R le permite conectar hasta 8 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Gracias a su diseño compacto, cabe en cualquier armario, e incluso ofrece entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, por ejemplo, para controlar la limpieza de los sensores. El transmisor pertenece a la plataforma Liquiline, con integración de sistemas, funcionamiento y piezas de repuesto estandarizados. La tecnología Heartbeat le ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costes de mantenimiento.
Liquiline CM448R es adecuado para todas las industrias y sus servicios, como
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Energéticas
Tratamiento de aguas y aguas residuales
Industria química
Marina
Cuenta con los siguientes protocolos e interfaces de comunicación:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
El transmisor se puede ampliar con un módulo cuyas aprobaciones de protección contra explosiones, como IECEx, ATEX y CSA, permiten la conexión de sensores instalados en áreas peligrosas.
Ventajas
Ahorra espacio y dinero:: Ocupa poco espacio, 8 canales en un solo dispositivo, ahorra espacio en los armarios - perfecto para skids.
Instalación rápida: No es necesario recortar la puerta del armario, montaje en raíl DIN con un solo clic, cableado mínimo.
Puesta en marcha simple y segura: La propagación idónea de la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza esfuerzos.
Fácil de manejar y operar: Indicación intuitiva, instalación de tipo “plug & play” activa con sensores Memosens precalibrados, componentes universales que se ajustan a todos los parámetros.
Control de procesos y seguridad: Servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.
Mayor disponibilidad, menores costes: Heartbeat Technology permite el mantenimiento orientado al estado y la fácil verificación de todo el punto de medición y ayuda a llevar a cabo medidas de optimización.
Conectividad del accionamiento: Liquiline Edge Module CYY7 Endress+Hauser transfiere datos de proceso a Netilion, independientemente del bus de campo. Esto permite una visión general remota y el uso de servicios IIoT. Está disponible en productos nuevos o como actualización de plataformas Liquiline instaladas.
Vídeos
Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
Un alto nivel de automatización combinado con la destreza profesional aseguran una producción muy eficiente de las diversas versiones de los instrumentos. Podemos hacer su equipo a medida para que se adapte exactamente a sus necesidades.
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Controlador modular de 4 hilos Multicanal: 1-8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad 8 sensores conectables en cualquier combinación Funcionalidad modular extendible en cualquier momento Sensores y módulos Plug and play
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
8x Entrada Memosens 2...8x salida de corriente relevador de alarma relevador 2x tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración
Material
Policarbonato
Dimensión
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (pulgadas)
Temperatura del proceso
-20...55°C / 0...130°F
Protección contra ingreso
Transmisor IP20 pantalla IP66 opcional
Entrada
1...8x Entrada digital Memosens 2x 0/4..20mA Entrada opcional 2..4x Entrada digital opcional
Salida / comunicación
2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente relevador de alarma relevador 4x ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Controlador modular de 4 hilos Multicanal: 1-8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad 8 sensores conectables en cualquier combinación Funcionalidad modular extendible en cualquier momento Sensores y módulos Plug and play
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
8x Entrada Memosens 2...8x salida de corriente relevador de alarma relevador 2x tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración
Material
Policarbonato
Dimensión
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (pulg.
Temperatura del proceso
-20...55°C / 0...130°F
Protección contra ingreso
Transmisor IP20 pantalla IP66 opcional
Entrada
1...8x Entrada digital Memosens 2x 0/4..20mA Entrada opcional 2..4x Entrada digital opcional
Salida / comunicación
2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente relevador de alarma relevador 4x ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
Principio de medida
Conductivo
Aplicación
Controlador modular de 4 hilos Multicanal: 1-8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad 8 sensores conectables en cualquier combinación Funcionalidad modular extendible en cualquier momento Sensores y módulos Plug and play
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
8x Entrada Memosens 2...8x salida de corriente relevador de alarma relevador 2x tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración
Material
Policarbonato
Dimensión
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (pulgadas)
Temperatura del proceso
-20...55°C / 0...130°F
Protección contra ingreso
Transmisor IP20 pantalla IP66 opcional
Entrada
1...8x Entrada digital Memosens 2x 0/4..20mA Entrada opcional 2..4x Entrada digital opcional
Salida / comunicación
2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente relevador de alarma relevador 4x ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Controlador modular de 4 hilos Multicanal: 1-8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad 8 sensores conectables en cualquier combinación Funcionalidad modular extendible en cualquier momento Sensores y módulos Plug and play
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
8x Entrada Memosens 2...8x salida de corriente relevador de alarma relevador 2x tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración
Material
Policarbonato
Dimensión
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (pulgadas)
Temperatura del proceso
-20...55°C / 0...130°F
Entrada
1...8x Entrada digital Memosens 2x 0/4..20mA Entrada opcional 2..4x Entrada digital opcional
Salida / comunicación
2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente relevador de alarma relevador 4x ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
Principio de medida
Cloro total
Aplicación
Controlador modular de 4 hilos Multicanal: 1-8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad 8 sensores conectables en cualquier combinación Funcionalidad modular extendible en cualquier momento Sensores y módulos Plug and play
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
8x Entrada Memosens 2...8x salida de corriente relevador de alarma relevador 2x tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración
Material
Policarbonato
Dimensión
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (pulgadas)
Temperatura del proceso
-20...55°C / 0...130°F
Entrada
1...8x Entrada digital Memosens 2x 0/4..20mA Entrada opcional 2..4x Entrada digital opcional
Salida / comunicación
2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente relevador de alarma relevador 4x ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
Aplicación
Controlador modular de 4 hilos Multicanal: 1-8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad 8 sensores conectables en cualquier combinación Funcionalidad modular extendible en cualquier momento Sensores y módulos Plug and play
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
8x Entrada Memosens 2...8x salida de corriente relevador de alarma relevador 2x tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración
Material
Policarbonato
Dimensión
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (pulgadas)
Temperatura del proceso
-20...55°C / 0...130°F
Protección contra ingreso
Transmisor IP20 pantalla IP66 opcional
Entrada
1...8x Entrada digital Memosens 2x 0/4..20mA Entrada opcional 2..4x Entrada digital opcional
Salida / comunicación
2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente relevador de alarma relevador 4x ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
Principio de medida
Sensor ultrasónico
Aplicación
Controlador modular de 4 hilos Multicanal: 1-8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad 8 sensores conectables en cualquier combinación Funcionalidad modular extendible en cualquier momento Sensores y módulos Plug and play
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
8x Entrada Memosens 2...8x salida de corriente relevador de alarma relevador 2x tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración
Material
Policarbonato
Dimensión
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (pulgadas)
Temperatura del proceso
-20...55°C / 0...130°F
Protección contra ingreso
Transmisor IP20 pantalla IP66 opcional
Entrada
1...8x Entrada digital Memosens 2x 0/4..20mA Entrada opcional 2..4x Entrada digital opcional
Salida / comunicación
2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente relevador de alarma relevador 4x ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .